The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Cajas y Arma­rios
    • Acce­so­rios de cone­xión
    • Puentes de unión y bornes de cone­xión
    • KB263C
    Puente de conexión de 2 polos tipo lengüeta, diseñado para una corriente nominal de 63 A y una sección de conductor de 10 mm². Este accesorio, de color gris, tiene una longitud de 420 mm y permite la conexión de hasta 24 módulos. Su tensión de empleo es de 230/400 V AC, y está especialmente indicado para la interconexión de dispositivos en cajas y armarios eléctricos.
    EAN
    3250613720346
    Cantidad
    10 Piezas
    • Puentes de unión y bornes de cone­xión

    Puente de unión de lengüeta 2P, 10 mm², 63A, 24M color gris KB263C

    Precio de venta
    58,66 €
    / uni. *
    58,66 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Puente de unión de lengüeta 2P, 10 mm², 63A, 24M color gris

    KB263C

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal IN
      63 A
    Arquitec­tura
    • Número de polos
      2
    Dimen­siones
    • Longitud
      420 mm
    Tensión
    • Resis­tencia a picos de tensión asig­nada (Uimp)
      4000 V
    • Tensión asig­nada de empleo en alterna
      230 - 400 V
    Cone­xión
    • Sección trans­versal de conductor rígido
      10 mm²
    • Tipo de conec­tor/toma de corriente
      Barra de fase con horquilla
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      24

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Insulated busbar 3P 63A fork 10mm² 12M (English)
    PDF
    470,84 kB
    REACH declaration KB263C
    PDF
    Informe RoHS KB263C
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen KB263C | Hager España

      Imagen del producto KB263C

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto KB263C | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto KB263C

      Puente de unión de lengüeta 2P, 10 mm², 63A, 24M color gris

      PDF
    • Folleto

      Imagen Armario univers - distribucion electrica hasta 630A | Hager España

      Armario univers - distribucion electrica hasta 630A

      PDF
      1017,48 kB
      Imagen Folleto Armario quadro evo | Hager España

      Folleto Armario quadro evo

      PDF
      2,85 MB
      Imagen Folleto Solución golf: Cajas de distribución para residencial y terciario | Hager España

      Folleto Solución golf: Cajas de distribución para residencial y terciario

      PDF
      34,54 MB
      Imagen Folleto Solución vega | Hager España

      Folleto Solución vega

      PDF
      5,63 MB
      Imagen Folleto hw+, ACB, quadro evo | Hager España

      Folleto hw+, ACB, quadro evo

      PDF
      4,06 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-01-12 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-01-12

      PDF
      386,96 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-01-12 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-01-12

      PDF
      364,15 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      KB380B - Puente de unión de lengüeta 3P, 16 mm², 80A, 57M
      KB380B
      Puente de unión de lengüeta 3P, 16 mm², 80A, 57M
      Precio de venta
      159,66 €
      / uni. *
      159,66 €
      / uni. *
    • 2
      KF83A - Borne de conexión con lengüeta lateral 1x35mm²
      KF83A
      Borne de conexión con lengüeta lateral 1x35 mm²
      Precio de venta
      9,56 €
      / uni. *
      9,56 €
      / uni. *
    • 3
      KB463A - Puente de unión de lengüeta 4P, 10 mm², 63A, 12M color gris
      KB463A
      Puente de unión de lengüeta 4P, 10 mm², 63A, 12M color gris
      Precio de venta
      33,62 €
      / uni. *
      33,62 €
      / uni. *
    • 4
      KZ022 - Tapa lateral para los puentes de unión KB263A y KB263C
      KZ022
      Tapa lateral para los puentes de unión KB263A y KB263C
      Precio de venta
      5,99 €
      / Kit *
      5,99 €
      / Kit *
    • 5
      KF82A - Borne de conexión con lengüeta 2x16 mm²
      KF82A
      Borne de conexión con lengüeta 2x16 mm²
      Precio de venta
      9,90 €
      / uni. *
      9,90 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U