The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Cajas y Arma­rios
    • Acce­so­rios de cone­xión
    • Puentes de unión y bornes de cone­xión
    • KB190B
    EAN
    3250613720322
    Cantidad
    10 Piezas
    • Puentes de unión y bornes de cone­xión

    Puente de unión de lengüeta 1P, 20 mm², 100A, 57M KB190B

    Precio de venta
    161,61 €
    / uni. *
    161,61 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Puente de unión de lengüeta 1P, 20 mm², 100A, 57M

    KB190B

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal IN
      100 A
    Arquitec­tura
    • Número de polos
      1
    Dimen­siones
    • Longitud
      1000 mm
    Tensión
    • Resis­tencia a picos de tensión asig­nada (Uimp)
      4000 V
    • Tensión asig­nada de empleo en alterna
      415 - 415 V
    Cone­xión
    • Sección trans­versal de conductor rígido
      20 mm²
    • Tipo de conec­tor/toma de corriente
      Barra de fase con horquilla
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      57

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Insulated busbar 3P 63A fork 10mm² 12M (English)
    PDF
    470,84 kB
    REACH declaration KB190B
    PDF
    Informe RoHS KB190B
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen KB190B | Hager España

      Imagen del producto KB190B

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto KB190B | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto KB190B

      Puente de unión de lengüeta 1P, 20 mm², 100A, 57M

      PDF
    • Folleto

      Imagen Armario univers - distribucion electrica hasta 630A | Hager España

      Armario univers - distribucion electrica hasta 630A

      PDF
      1017,48 kB
      Imagen Folleto Armario quadro evo | Hager España

      Folleto Armario quadro evo

      PDF
      2,85 MB
      Imagen Folleto Solución golf: Cajas de distribución para residencial y terciario | Hager España

      Folleto Solución golf: Cajas de distribución para residencial y terciario

      PDF
      34,54 MB
      Imagen Folleto Solución vega | Hager España

      Folleto Solución vega

      PDF
      5,63 MB
      Imagen Folleto hw+, ACB, quadro evo | Hager España

      Folleto hw+, ACB, quadro evo

      PDF
      4,06 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-01-12 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-01-12

      PDF
      386,96 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-01-12 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-01-12

      PDF
      364,15 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      KD302M - Puente de unión tripolar para 2 guardamotores
      KD302M
      Puente de unión tripolar para 2 guardamotores
      Precio de venta
      24,53 €
      / uni. *
      24,53 €
      / uni. *
    • 2
      KCF668L - Puente vertical 3 filas 63A distancia entre filas 125mm
      KCF668L
      Puente vertical 3 filas 63A distancia entre filas 125mm
      Precio de venta
      77,13 €
      / uni. *
      77,13 €
      / uni. *
    • 3
      KD304M - Puente de unión tripolar para 4 guardamotores
      KD304M
      Puente de unión tripolar para 4 guardamotores
      Precio de venta
      38,79 €
      / uni. *
      38,79 €
      / uni. *
    • 4
      KD190B - Puente de unión de horquilla 1P, 20 mm², 100A, 57M
      KD190B
      Puente de unión de horquilla 1P, 20 mm², 100A, 57M
      Precio de venta
      222,99 €
      / uni. *
      222,99 €
      / uni. *
    • 5
      KD303M - Puente de unión tripolar para 3 guardamotores
      KD303M
      Puente de unión tripolar para 3 guardamotores
      Precio de venta
      31,98 €
      / uni. *
      31,98 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U