Regleta para pletina de 12x6, 2,5-35 mm² de sección K96C

EAN
4010330710704
Cantidad
20 PCEs
Grupo
12
17,24 €
/ uni. *

Características técnicas

Corriente eléctrica
  • Corriente asignada nominal
    115 A
Dimensiones
  • Altura del producto instalado
    28.5 mm
  • Anchura del producto instalado
    15 mm
  • Altura del embarrado
    12 mm
  • Ancho del embarrado
    5 mm
Conexión
  • Sección de conexión en cable flexible
    2, 5 / 35 mm²
  • Sección de conexión en cable rígido
    2, 5 / 35 mm²
Cable
  • Sección máxima del conductor
    35 mm²
Normas
  • Directiva europea WEEE
    afectado
Más descargas

Texto para prescripción

Regleta para pletina de 12x6, 2,5-35 mm² de sección
Regleta para pletina de 12x6, 2,5-35 mm² de sección

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.