The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Cajas y Arma­rios
    • Arma­rios de distribución hasta 4000 A
    • quadro evo - sistemas de distribución de energía y cone­xión<br/>
    • UC971
    EAN
    3250616139718
    Cantidad
    1 uni.
    • quadro - sistemas de distribución de energía
    • quadro evo - sistemas de distribución de energía y cone­xión
    • Ver más

    Pletina de cobre para toma de tierra, de 250x12x4 mm, armarios quadro4/5/plus UC971

    Precio de venta
    79,75 €
    / uni. *
    79,75 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Pletina de cobre para toma de tierra, de 250x12x4 mm, armarios quadro4/5/plus

    UC971

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal IN
      160 A
    Dimen­siones
    • Altura
      12 mm
    • Altura de la barra
      5 mm
    • Anchura
      245 mm
    • Anchura/grosor de la barra de cone­xión
      12 - 12 mm
    • Profun­didad
      5 mm
    • Longitud
      250 mm
    Mate­riales
    • Mate­rial
      Cobre

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP en-GB 2024-10-31
    PDF
    449,71 kB
    REACH declaration UC971
    PDF
    Informe RoHS UC971
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen UC971 | Hager España

      Imagen del producto UC971

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto UC971 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto UC971

      Pletina de cobre para toma de tierra, de 250x12x4 mm, armarios quadro4/5/plus

      PDF
    • Folleto

      Imagen Folleto Armario quadro evo | Hager España

      Folleto Armario quadro evo

      PDF
      2,85 MB
      Imagen Folleto hw+, ACB, quadro evo | Hager España

      Folleto hw+, ACB, quadro evo

      PDF
      4,06 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-04-01 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-04-01

      PDF
      538,80 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-04-01 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-04-01

      PDF
      539,93 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-04-02 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-04-02

      PDF
      503,38 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-04-02 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-04-02

      PDF
      506,23 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      UC978 - Pletina de cobre para toma de tierra, de 750mm, armarios quadro4/5/plus
      UC978
      Pletina de cobre para toma de tierra, de 750mm, armarios quadro4/5/plus
      Precio de venta
      125,46 €
      / uni. *
      125,46 €
      / uni. *
    • 2
      UM30A1 - Pletina de cobre perforada M6 430x30x5 mm, para arm. quadro4/5/plus
      UM30A1
      Pletina de cobre perforada M6 430x30x5 mm, para arm. quadro4/5/plus
      Precio de venta
      111,84 €
      / uni. *
      111,84 €
      / uni. *
    • 3
      UC952 - Perfil DIN regulable e inclinable, 80x750 mm ancho, para armarios quadro4/5/plus
      UC952
      Perfil DIN regulable e inclinable, 80x750 mm ancho, para armarios quadro4/5/plus
      Precio de venta
      61,95 €
      / uni. *
      61,95 €
      / uni. *
    • 4
      A099B - Perfil DIN simétrico perforado, 15mm. alto, 2m longitud
      A099B
      Perfil DIN simétrico perforado, 15mm. alto, 2m longitud
      Precio de venta
      56,97 €
      / uni. *
      56,97 €
      / uni. *
    • 5
      UC975 - Pletina de cobre para toma de tierra, de 250mm, armarios quadro4/5/plus
      UC975
      Pletina de cobre para toma de tierra, de 250mm, armarios quadro4/5/plus
      Precio de venta
      71,18 €
      / uni. *
      71,18 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U