The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Apara­menta de cabe­cera
    • Inte­rrup­tores de corte en carga, seccio­na­dores y conmuta­dores
    • Acce­so­rios de inte­rrup­tores seccio­na­dores de carga
    • HZI210
    EAN
    3250613362959
    Cantidad
    1 uni.
    • Acce­so­rios de inte­rrup­tores seccio­na­dores de carga

    Tapas precintables HZI210

    Precio de venta
    255,84 €
    / uni. *
    255,84 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Tapas precintables

    HZI210

    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration HZI210
    PDF
    Informe RoHS HZI210
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen HZI210 | Hager España

      Imagen del producto HZI210

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto HZI210 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto HZI210

      Tapas precintables

      PDF
    • Folleto

      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-US 2026-07-14 | Hager España

      Declaración de conformidad en-US 2026-07-14

      PDF
      288,71 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2022-04-13

      PDF
      573,94 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      HZC205 - Cubrebornes para interruptores de maniobra HA356 y HA358
      HZC205
      Cubrebornes para interruptores de maniobra HA356 y HA358
      Precio de venta
      150,09 €
      / uni. *
      150,09 €
      / uni. *
    • 2
      HZC211 - Cubrebornes para 3P de 20A-63A
      HZC211
      Cubrebornes para 3P de 20A-63A
      Precio de venta
      14,25 €
      / uni. *
      14,25 €
      / uni. *
    • 3
      HZ033 - Pantalla de protección para interruptores HA351 y HA352
      HZ033
      Pantalla de protección para interruptores HA351 y HA352
      Precio de venta
      26,56 €
      / uni. *
      26,56 €
      / uni. *
    • 4
      HZ047 - Pantalla de protección para interruptores HA462 y HA464
      HZ047
      Pantalla de protección para interruptores HA462 y HA464
      Precio de venta
      190,95 €
      / uni. *
      190,95 €
      / uni. *
    • 5
      HZ023 - Contacto auxiliar 1 conmutado, 125 a 1600A
      HZ023
      Contacto auxiliar 1 conmutado, 125 a 1600A
      Precio de venta
      114,20 €
      / uni. *
      114,20 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U