The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Inicio
  • Catálogo
  • Apara­menta de cabe­cera
  • Inte­rrup­tores de corte en carga, seccio­na­dores y conmuta­dores
  • Acce­so­rios de inte­rrup­tores seccio­na­dores de carga
  • HZC213
  • Apara­menta modular
  • Apara­menta de cabe­cera

Cubrebornes para 3P de 63A-100A HZC213

EAN
3250613140731
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
17,40 €
/ uni. *
17,40 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión

Cubrebornes para 3P de 63A-100A

HZC213

  • Accesorios
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Características técnicas

Completa tu sistema

Productos compatibles

  • Productos asociados 2 productos disponibles

Productos asociados

  • HAC308

    Int. de maniobra mando rotativo 3P 80A

    115,80 €  / uni.*
  • HAC306

    Int. de maniobra mando rotativo 3P 63A

    105,40 €  / uni.*

Características técnicas

Arquitec­tura
  • Número de polos
    3

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí
REACh – libre de SVHC Sí
Sin halógenos Sí

Certificaciones y documentos

Hager REACH declaration HZC213
PDF
Hager Informe RoHS HZC213
PDF

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen HZC213 | Hager España

    Imagen del producto HZC213

  • Product datasheet

    Imagen Hager Ficha de datos de producto HZC213 | Hager España

    Hager Ficha de datos de producto HZC213

    Cubrebornes para 3P de 63A-100A

    PDF
  • Folleto

    Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

    Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

    PDF
    10,78 MB
  • Declaración de conformidad

    Imagen Declaration | Hager España

    Declaration

    Declaración de conformidad International 2022-04-13

    PDF
    835,39 kB
    Imagen Declaration | Hager España

    Declaration

    Declaración de conformidad International 2022-09-07

    PDF
    635,00 kB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    HZC206 - Cubrebornes para interruptores de maniobra HA456 y HA458
    HZC206
    Cubrebornes para interruptores de maniobra HA456 y HA458
    Precio de venta
    157,40 €
    / uni. *
    157,40 €
    / uni. *
  • 2
    HZC105 - Eje prolongado para mando extraíble L = 200mm para HI462 a HI464
    HZC105
    Eje prolongado para mando extraíble L = 200mm para HI462 a HI464
    Precio de venta
    56,80 €
    / uni. *
    56,80 €
    / uni. *
  • 3
    HZC103 - Eje prolongación mando embrague(150 mm),100-160A
    HZC103
    Eje prolongación mando embrague(150 mm), 100-160A
    Precio de venta
    42,40 €
    / uni. *
    42,40 €
    / uni. *
  • 4
    HZ157 - Juego de 4 barras de conexión para HIB425, HIC425
    HZ157
    Juego de 4 barras de conexión para HIB425, HIC425
    Precio de venta
    272,30 €
    / uni. *
    272,30 €
    / uni. *
  • 5
    HZ158 - Juego de 4 barras de conexión para HIB440, HIC440
    HZ158
    Juego de 4 barras de conexión para HIB440, HIC440
    Precio de venta
    337,60 €
    / uni. *
    337,60 €
    / uni. *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U