The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Inicio
  • Catálogo
  • Apara­menta de cabe­cera
  • Inte­rrup­tores automá­ticos e inte­rrup­tores de maniobra
  • Inte­rrup­tores automá­ticos en caja moldeada, acce­so­rios elec­tro­me­cá­nicos
  • HYS322H
  • Inte­rrup­tores automá­ticos en caja moldeada, acce­so­rios elec­tro­me­cá­nicos

Cubrebornes para base de conexión int. enchufable P160,4P HYS322H

EAN
3250613197032
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
99,80 €
/ uni. *
99,80 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión
Disponible próximamente

Cubrebornes para base de conexión int. enchufable P160,4P

HYS322H

  • Características técnicas
  • Documentos
  • Más productos
Características técnicas

Características técnicas

Arquitec­tura
  • Número de polos
    4

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen HYS322H | Hager España

    Imagen del producto HYS322H

  • Product datasheet

    Imagen Hager Ficha de datos de producto HYS322H | Hager España

    Hager Ficha de datos de producto HYS322H

    Cubrebornes para base de conexión int. enchufable P160,4P

    PDF
  • Manual de instalación

    Imagen Manual de instalación International 2017-11-10 | Hager España

    Manual de instalación International 2017-11-10

    PDF
    10,52 MB
  • Manual

    Imagen Technical catalogue | Hager España

    Technical catalogue

    h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A

    PDF
    48,86 MB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    HTG472H - Cable Modbus + tierra RJ45 2m
    HTG472H
    Cable Modbus + tierra RJ45 2m
    Precio de venta
    75,60 €
    / uni. *
    75,60 €
    / uni. *
  • 2
    HTG481H - Cable Modbus RJ45 1m
    HTG481H
    Cable Modbus RJ45 1m
    Precio de venta
    54,00 €
    / uni. *
    54,00 €
    / uni. *
  • 3
    HTG482H - Cable Modbus RJ45 2m
    HTG482H
    Cable Modbus RJ45 2m
    Precio de venta
    60,10 €
    / uni. *
    60,10 €
    / uni. *
  • 4
    HTC330H - Adaptador para cable CIP para h3+  longitud  0,5 m
    HTC330H
    Adaptador para cable CIP para h3+ longitud 0, 5 m
    Precio de venta
    60,40 €
    / uni. *
    60,40 €
    / uni. *
  • 5
    HTG471H - Cable Modbus + tierra RJ45 1m
    HTG471H
    Cable Modbus + tierra RJ45 1m
    Precio de venta
    56,20 €
    / uni. *
    56,20 €
    / uni. *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U