The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Apara­menta de cabe­cera
    • Inte­rrup­tores automá­ticos e inte­rrup­tores de maniobra
    • Inte­rrup­tores automá­ticos en caja moldeada, acce­so­rios elec­tro­me­cá­nicos
    • HYC353H
    EAN
    3250613121501
    Cantidad
    1 uni.
    • Inte­rrup­tores automá­ticos en caja moldeada, acce­so­rios elec­tro­me­cá­nicos

    Conector del circuito terminal,extremo interruptor, 3 cables P160 ,-h250…1000) HYC353H

    Precio de venta
    74,49 €
    / uni. *
    74,49 €
    / uni. *
    Disponible próximamente

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Conector del circuito terminal,extremo interruptor, 3 cables P160 ,-h250…1000)

    HYC353H

    • Características técnicas
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Arquitec­tura
    • Número de polos
      0
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP4X

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen HYC353H | Hager España

      Imagen del producto HYC353H

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto HYC353H | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto HYC353H

      Conector del circuito terminal,extremo interruptor, 3 cables P160 ,-h250…1000)

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual de instalación International 2017-04-10 | Hager España

      Manual de instalación International 2017-04-10

      PDF
      8,17 MB
    • Manual

      Imagen Technical catalogue | Hager España

      Technical catalogue

      h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A

      PDF
      48,21 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-US 2026-07-14 | Hager España

      Declaración de conformidad en-US 2026-07-14

      PDF
      437,81 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      HTC330H - Adaptador para cable CIP para h3+  longitud  0,5 m
      HTC330H
      Adaptador para cable CIP para h3+ longitud 0, 5 m
      Precio de venta
      64,66 €
      / uni. *
      64,66 €
      / uni. *
    • 2
      HTG472H - Cable Modbus + tierra RJ45 2m
      HTG472H
      Cable Modbus + tierra RJ45 2m
      Precio de venta
      86,16 €
      / uni. *
      86,16 €
      / uni. *
    • 3
      HTG482H - Cable Modbus RJ45 2m
      HTG482H
      Cable Modbus RJ45 2m
      Precio de venta
      68,49 €
      / uni. *
      68,49 €
      / uni. *
    • 4
      HTG484H - Cable Modbus RJ45 5m
      HTG484H
      Cable Modbus RJ45 5m
      Precio de venta
      89,12 €
      / uni. *
      89,12 €
      / uni. *
    • 5
      HTG474H - Cable Modbus + tierra RJ45 5m
      HTG474H
      Cable Modbus + tierra RJ45 5m
      Precio de venta
      105,81 €
      / uni. *
      105,81 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U