Contacto auxiliarvpara intrruptores x/P160, P250, P630, 1NA+1NC HXA021H
EAN
3250613346416
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
121,77 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Adaptador de cable auxiliar 1 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal 230 V AC153 A
Conectividad
-
Tipo de conector/enchufeQuickconnect
-
Tipo de montajeMontaje por clic
Conexión
-
Tipo de contactos1NA + 1NC
Tensión
-
Tipo de alimentación de tensiónCA/CC
Potencia
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal3 W
Equipo
-
Número de contactos INV0
-
Número de contactos NC1
Seguridad
-
Índice de protección IPIP4X
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instalación
Manual de instalación International 2017-06-20
PDF2,80 MB -
Manual
Manual International 2023-11-16
PDF48,75 MB
Más descargas