Relé de emisión para interruptores x/P160, P250, P630, 200-240V AC HXA004H
EAN
3250613346348
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
211,07 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Adaptador de cable auxiliar 1 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Potencia
-
Consumo de entrada3,36 VA
Seguridad
-
Índice de protección IPIP4X
Tensión
-
Tensión circuito de mando en AC200 - 240 V
-
Tensión circuito de mando en CC0 - 0 V
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instalación
Manual de instalación International 2017-06-20
PDF2,80 MB -
Manual
Manual International 2023-11-16
PDF48,75 MB
Más descargas