Relé de emisión para interruptores x/P160, P250, P630, 100-120V AC HXA003H
EAN
3250613346331
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
211,07 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Adaptador de cable auxiliar 1 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Potencia
-
Consumo de entrada1,68 VA
Seguridad
-
Índice de protección IPIP4X
Tensión
-
Tensión circuito de mando en AC100 - 120 V
-
Tensión circuito de mando en CC0 - 0 V
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instalación
Manual de instalación International 2017-06-20
PDF2,80 MB -
Manual
Manual International 2023-11-16
PDF48,75 MB
Más descargas