The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • HWW452H
    EAN
    3250613232153
    Cantidad
    1 uni.
    Data act notice en-GB 2026-11-05

    Unidad de disparo electrónica versión sentinel LSIG HWW452H

    Precio y disponibilidad: consultar

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Unidad de disparo electrónica versión sentinel LSIG

    HWW452H

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Conector macho de potencia nominal 12 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Conector macho de potencia nominal
    • HWW466HSA

      Módulo calibre relé (rating plug) 800A

      229,54 €  / uni.*
    • HWW469HSA

      Módulo calibre relé (rating plug) 1600A

      229,54 €  / uni.*
    • HWW468HSA

      Módulo calibre relé (rating plug) 1250A

      229,54 €  / uni.*
    • HWW467HSA

      Módulo calibre relé (rating plug) 1000A

      229,54 €  / uni.*
    • HWW464HSA

      Módulo calibre relé (rating plug) 400A

      229,54 €  / uni.*
    • HWW465HSA

      Módulo calibre relé (rating plug) 630A

      229,54 €  / uni.*
    • HWW471HSA

      Módulo calibre relé (rating plug) 2500A

      118,19 €  / uni.*
    • HWW470HSA

      Módulo calibre relé (rating plug) 2000A

      118,19 €  / uni.*
    • HWW472H

      Módulo calibre relé (rating plug) 3200A

      229,54 €  / uni.*
    • HWW472HSA

      Módulo calibre relé (rating plug) 3200A

      229,54 €  / uni.*
    • HWW473H

      Módulo calibre relé (rating plug) 4000A

      229,54 €  / uni.*
    • HWW473HSA

      Módulo calibre relé (rating plug) 4000A

      229,54 €  / uni.*

    Características técnicas

    Protec­ción eléc­trica
    • Protec­ción de polo neutro (np): refe­rencia para la regula­ción de tiempo
      TNP igual que tr et tsd
    • Protec­ción de corto retardo (std): sin tiempo de disparo
      25 ms
    • Protec­ción de corto retardo (std): Baja velocidad (LSP) desac­ti­vable
      Sí
    • Protec­ción de corto retardo (std): retardo (tsd)
      50 ms, 100 ms, 200 ms, 400 ms, 600 ms
    • Protec­ción de corto retardo (std): corriente (lsd)
      1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 6, 8, 10
    • Protec­ción de corto retardo (std): Tole­rancia Isd
      10 - 10 %
    • Protec­ción de corto tiempo (std): desac­ti­vable
      Sí
    • Protec­ción de fallo a tierra (I²t): desac­ti­vable
      Sí
    • Protec­ción a corto retardo por curva de I²t
      Sí
    • Produc­ción a corto plazo (std)
      Sí
    • Alarma previa al disparo (PTA): retardo (tp)
      50 %
    • Alarma previa al disparo (PTA): umbral de corriente (Ip)
      90 %
    • Alarma previa al disparo (PTA)
      Sí
    • Protec­ción contra sobre­carga neutra (NP): corriente (IN)
      50 %, 100 %, 200 %
    • Protec­ción (np): desac­ti­vable
      Sí
    • Protec­ción contra sobre­carga neutra (NP)
      Sí
    • Protec­ción instan­tánea (li): tipo
      No se puede configurar de forma indepen­diente, igual que tr y tsd
    • Protec­ción de corto tiempo (std): tiempo de disparo máx.
      650 ms
    • Protec­ción instan­tánea (ii): tiempo de disparo máx.
      80 ms
    • Fallo a tierra (Ig): tiempo de disparo máx.
      650 ms
    • Protec­ción de largo retardo (ltd): refe­rencia para la regula­ción de la corriente
      Ir1 x Ir2 x In
    • Protec­ción instan­tánea (li): tipo
      Sin
    • Protec­ción a largo retardo (ltd): Rango de corriente lr
      0,36 - 1,0 A
    • Protec­ción contra sobre­carga de largo retardo (ltd): Retraso (tr)
      0,5 s, 1 s, 2 s, 4 s, 5 s, 8 s, 10 s, 15 s, 20 s, 25 s
    • Protec­ción a largo retardo (ltd): retraso ajus­table
      Sí
    • Protec­ción a largo retardo (ltd): tipo de retraso
      Ajus­table
    • Protec­ción de retardo de largo plazo (ltd): desac­ti­vable
      No
    • Protec­ción contra sobre­carga de largo retardo (ltd)
      Sí
    • Protec­ción instan­tánea (Ii): sin retardo
      25 ms
    • Protec­ción instan­tánea (li): coefi­ciente de regula­ción del dial
      1,5, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15
    • Protec­ción instan­tánea (li): refe­rencia para la regula­ción actual
      Ii… x In
    • Protec­ción instan­tánea (li): desac­ti­vable
      Sí
    • Protec­ción instan­tánea (li)
      Sí
    • Protec­ción instan­tánea (li): Preci­sión
      15 - 15 %
    • Protec­ción de fallo a tierra (lg): Coefi­ciente de regula­ción del dial
      0,1 %, 0,2 %, 0,3 %, 0,4 %, 0,5 %, 0,6 %, 0,7 %, 0,8 %, 0,9 %, 1 %
    • Protec­ción instan­tánea (li): tipo
      Ajus­table
    • Protec­ción de fallo a tierra (GF): retardo (tg)
      50 ms, 100 ms, 200 ms, 400 ms, 800 ms
    • Protec­ción de fallo a tierra (GF): Baja velocidad (LSP) desac­ti­vable
      Sí
    • Protec­ción de fallo a tierra (GF)
      Sí
    Confor­midad con el Data Act
    • Está gene­rando datos
      Sí
    • Tipos de datos
      Alarmas, Infor­ma­ción básica, Diag­nós­ticos gene­rales, Estado opera­tivo, Estado de encen­di­do­/apagado, Diag­nós­ticos de software
    • Formatos de datos
      Custom
    • Volumen esti­mado de datos diarios
      1 KB - 10 KB
    • Gene­ra­ción de datos en tiempo real
      Sí
    • Datos alma­ce­nados en el dispo­sitivo
      Sí

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP en-GB 2024-06-27
    PDF
    391,36 kB
    REACH declaration HWW452H
    PDF
    Informe RoHS HWW452H
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen HWW452H | Hager España

      Imagen del producto HWW452H

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto HWW452H | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto HWW452H

      Unidad de disparo electrónica versión sentinel LSIG

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Installation manual | Hager España

      Installation manual

      hw+ Air circuit breakers HW1

      PDF
      56,16 MB
      Imagen Instrucciones de seguridad | Hager España

      Instrucciones de seguridad

      -

      PDF
      159,14 kB
      Imagen Manual de instalación | Hager España

      Manual de instalación

      hw+ Interruptores automáticos de corte al aire HW2 / HW4

      PDF
      57,62 MB
    • Manual

      Imagen Catálogo técnico | Hager España

      Catálogo técnico

      hw+ Interruptores automáticos de corte al aire HW1 / HW2 / HW4

      PDF
      57,96 MB
      Imagen User manual | Hager España

      User manual

      hw+ sentinel electronic trip units

      PDF
      19,14 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2025-11-04 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2025-11-04

      PDF
      418,76 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-US 2026-07-15 | Hager España

      Declaración de conformidad en-US 2026-07-15

      PDF
      365,24 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2023-01-18

      PDF
      984,25 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2023-09-26

      PDF
      532,15 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2023-09-26

      PDF
      632,28 kB
    Más descargas

    Recambio

    Ver más

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U