Relé dif., sensib. reg. de 0,03 a 30A, salida 50%, LCD, test/rearme, 4 vías HR535
EAN
3250613144388
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
1.030,32 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Liberación de corriente residual toroidal 8 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Corriente eléctrica
-
Corriente diferencial asignada ldn30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA, 750 mA, 1000 mA, 1500 mA, 2000 mA, 3000 mA, 5000 mA, 10000 mA, 30000 mA
-
Toroidales: Sobrecarga permitida30 kA/100 ms
Equipo
-
Con toroide de fuga a tierraSí
Seguridad
-
Tipo de corriente residualA HI
Configuración
-
Temporiz. de la protection diferencial0,1 s
Dimensiones
-
Distancia máxima de conexión entre receptor y emisorPar trenzado de 25 m y 50 m
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instalación
Manual de instalación en-GB, de-DE, fr-FR, es-ES, it-IT, pt-PT 2024-09-25
PDF3,91 MB -
Manual
Manual en-GB 2024-07-26
PDF863,73 kBManual es-ES 2024-09-11
PDF868,27 kB
Más descargas