Canal cuadro s/hal.,PPO,V1 75x75, gris • HNG7507507035B | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Catálogo
  • Gestión del cableado
  • Canal de cuadro
  • Canal de cuadro libre de haló­genos
  • HNG7507507035B

Canal de cuadro sin halógenos, en PPO, V1 75x75 mm, gris claro (RAL7035)

HNG7507507035B

  • Gestión del cableado

Canal de cuadro sin halógenos, en PPO, V1 75x75 mm, gris claro (RAL7035) HNG7507507035B

EAN
4012740180375
Cantidad
16 Metros
Precio de venta
36,27 €
/ Metro *
36,27 €
/ Metro *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión
  • Accesorios
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Descargar las características técnicas

Completa tu sistema

Accesorios Opcionales

  • Rema­cha­dora 3 productos disponibles
  • Tijeras 1 productos disponibles
  • Pinza de corte 1 productos disponibles

Completa tu sistema

  • Rema­cha­dora
  • Tijeras
  • Pinza de corte
  • L5262GRAU

    Remachadora, gris, para L5085

    80,39 €  / uni.*
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
  • L5263ROT

    Remachadora, roja, para L5123

    80,39 €  / uni.*
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
  • L5264SCHW

    Remachadora, negra, para L5067

    80,39 €  / uni.*
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
  • L5561

    Alicate de corte para minicanales de hasta 10 mm de profundidad

    155,34 €  / uni.*
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
  • L6490

    Alicate de recorte

    122,65 €  / uni.*
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

Características técnicas

Dimen­siones
  • Altura
    75 mm
  • Anchura
    75 mm
  • Longitud
    2000 mm
  • Anchura de ranura
    5 mm
  • Anchura de la ranura
    7,50 mm
Equipo
  • Cober­tura en el volumen de sumi­nistro
    Sí
Mate­riales
  • Mate­rial
    Óxido de polife­ni­leno (PPO)
  • Colour
    Gris claro
  • Código RAL
    7035
Funciones
  • Es auto­extin­guible
    Sí
Están­dares
  • Clase de infla­ma­bi­lidad según UL94
    V1
Arquitec­tura
  • Flexible
    No
Configura­ción
  • Pared lateral
    Ranurado

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí
Conformidad con REACH Sí
Sin halógenos Sí

Certificaciones y documentos

PEP - Slotted cable trunking systems for cabinets - series HNG-V1 (Halogenfree) (english)
PDF
407,93 kB
REACH declaration HNG7507507035B (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration HNG7507507035B (english)
PDF
103,59 kB

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen HNG7507507035B | Hager España

    Imagen del producto HNG7507507035B

  • Folletos técnicos

    Imagen FICHA TÉCNICA - Canal HA7 en PC-ABS | Hager España

    FICHA TÉCNICA - Canal HA7 en PC-ABS

    PDF
    104,86 kB
  • Folleto

    Imagen Folleto Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

    Folleto Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

    PDF
    10,78 MB
  • Archivos STEP

    Imagen Step Model HNG7507507035B & HNG75075 | Hager España

    Step Model HNG7507507035B & HNG75075

    Archivos STEP International 2020-01-01

    STP
    546,53 kB
  • Ficha de datos del producto

    Imagen Product sheet for slotted trunking system HNG-V1 in English | Hager España

    Product sheet for slotted trunking system HNG-V1 in English

    Ficha de datos del producto en-GB 2018-06-07

    PDF
    383,96 kB
    Imagen Product sheet for slotted trunking system HNG-V1 in German | Hager España

    Product sheet for slotted trunking system HNG-V1 in German

    Ficha de datos del producto de-DE 2018-06-07

    PDF
    387,37 kB
  • Declaración de conformidad

    Imagen EU-Declaration HNG T060A DE_EN 30072019 | Hager España

    EU-Declaration HNG T060A DE_EN 30072019

    Declaración de conformidad International 2019-08-23

    PDF
    48,86 kB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    HA7100030 - Canal cuadro sin halógenos HA7 100x30 mm, color girs RAL7035
    HA7100030
    Canal cuadro sin halógenos HA7 100x30 mm, color girs RAL7035
    Precio de venta
    28,02 €
    / Metro *
    28,02 €
    / Metro *
  • 2
    HA7100040 - Canal cuadro sin halógenos HA7 100x40 mm, color girs RAL7035
    HA7100040
    Canal cuadro sin halógenos HA7 100x40 mm, color girs RAL7035
    Precio de venta
    30,46 €
    / Metro *
    30,46 €
    / Metro *
  • 3
    HA7100060 - Canal cuadro sin halógenos HA7 100x60 mm, color girs RAL7035
    HA7100060
    Canal cuadro sin halógenos HA7 100x60 mm, color girs RAL7035
    Precio de venta
    39,21 €
    / Metro *
    39,21 €
    / Metro *
  • 4
    HA7100080 - Canal cuadro sin halógenos HA7 100x80 mm, color girs RAL7035
    HA7100080
    Canal cuadro sin halógenos HA7 100x80 mm, color girs RAL7035
    Precio de venta
    45,11 €
    / Metro *
    45,11 €
    / Metro *
  • 5
    HA7100100 - Canal cuadro sin halógenos HA7 100x100 mm, color girs RAL7035
    HA7100100
    Canal cuadro sin halógenos HA7 100x100 mm, color girs RAL7035
    Precio de venta
    49,20 €
    / Metro *
    49,20 €
    / Metro *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U