Canal cuadro s/hal.,PPO,V1 50x25, gris • HNG5002507035B | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Productos del catálogo
    0
    Ver todo

    No hay resultados ""

      Categorías de productos
      0

      No hay resultados ""

        Sugerencias de búsqueda

        No hay resultados ""

          Otros contenidos
          0
          Ver todo

          No hay resultados ""

            Centro de descargas
            0
            Ver todo

            Ningún résultat ""

            • https://hager.com/es/buscar
            Menú
            • Catálogo de productos
            • Soluciones
              Soluciones de carga para vehículos eléctricos
              witty, la gama de puntos de recarga
              Más sobre witty
              • Soluciones
              • Soluciones por actividad
                • Instaladores
                • Arquitectos e interioristas
                • Cuadristas
                • Prescriptores
                • Ver todo
                Soluciones de carga para vehículos eléctricos
                witty, la gama de puntos de recarga
                Más sobre witty
              • Soluciones por aplicación
                • Distribuciu00f3n de la energu00eda
                • Gestiu00f3n de la energu00eda
                • Gestiu00f3n del cableado
                • Series de mecanismos
                • Ver todo
                Soluciones de carga para vehículos eléctricos
                witty, la gama de puntos de recarga
                Más sobre witty
              • Soluciones por proyectos
                • Hoteles
                • Oficinas y retail
                • Residencial
                • Ver todo
                Soluciones de carga para vehículos eléctricos
                witty, la gama de puntos de recarga
                Más sobre witty
              • Productos - Ingenio y confiabilidad
                Soluciones de carga para vehículos eléctricos
                witty, la gama de puntos de recarga
                Más sobre witty
              • Ver todo
            • Ideas e Información
              Consulta nuestras obras de referencia
              Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
              Descubre más
              • Ideas e Información
              • Historias Hager
                Consulta nuestras obras de referencia
                Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
                Descubre más
              • Diseños
                Consulta nuestras obras de referencia
                Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
                Descubre más
              • Eventos
                Consulta nuestras obras de referencia
                Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
                Descubre más
              • Obras de referencia
                Consulta nuestras obras de referencia
                Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
                Descubre más
              • Ver todo
            • Documentación & Downloads
              Hager Ready, llega para ahorrarte tiempo en tu
              Descubre Hager Ready, tu asistente personal. Siempre a mano, obtendrás todo lo que necesitas.
              Más sobre Hager Ready
              • Documentación & Downloads
              • Tarifas/Catálogo
                Hager Ready, llega para ahorrarte tiempo en tu
                Descubre Hager Ready, tu asistente personal. Siempre a mano, obtendrás todo lo que necesitas.
                Más sobre Hager Ready
              • Documentaciones
                Información ilustrada sobre nuestras soluciones
                Descarga nuestros documentos
                Ir a documentaciones
              • Apps&Software
                Configurador mecanismos series Hager
                Configurador mecanismos series Hager
                Configurador Series Hager
              • Logotipo
                Consulta nuestra imagen de marca
                Descarga nuestros logotipos
                Descarga nuestros logotipos
              • Videos hager
                Disponemos de un amplio abanico de videos formativos.
                Aprende paso a paso  acerca de nuestros productos y/o cómo instalarlos. Allí donde estés y cuando tu quieras.
                Ir a videos
              • Ver todo
            • Soporte
              Nuestros programas de formación
              Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
              Ir al catálogo de formaciones
              • Soporte
              • Asistencia técnica
                Nuestros programas de formación
                Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
                Ir al catálogo de formaciones
              • Formación
                Nuestros programas de formación
                Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
                Ir al catálogo de formaciones
              • Contactar
                Nuestros programas de formación
                Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
                Ir al catálogo de formaciones
              • Inversiones para el futuro
                Nuestros programas de formación
                Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
                Ir al catálogo de formaciones
              • Ver todo
            • Empresa
              Soluciones preparadas para el futuro
              Conoce nuestro enfoque hacia la sostenibilidad y nuestra estrategia E3.
              Sostenibilidad
              • Empresa
              • Sostenibilidad
                Soluciones preparadas para el futuro
                Conoce nuestro enfoque hacia la sostenibilidad y nuestra estrategia E3.
                Sostenibilidad
              • Ver todo
            • Ver todas las categorías
            Cuenta
            • Catálogo
            • Gestión del cableado
            • Canal de cuadro
            • Canal de cuadro libre de haló­genos
            • HNG5002507035B
            HNG5002507035B - Canal de cuadro sin halógenos, en PPO, V1 50x25 mm, gris claro (RAL7035)
            HNG5002507035B - Canal de cuadro sin halógenos, en PPO, V1 50x25 mm, gris claro (RAL7035)

            Canal de cuadro sin halógenos, en PPO, V1 50x25 mm, gris claro (RAL7035)

            HNG5002507035B

            HNG5002507035B - Canal de cuadro sin halógenos, en PPO, V1 50x25 mm, gris claro (RAL7035)
            HNG5002507035B - Canal de cuadro sin halógenos, en PPO, V1 50x25 mm, gris claro (RAL7035)
            • Gestión del cableado

            Canal de cuadro sin halógenos, en PPO, V1 50x25 mm, gris claro (RAL7035) HNG5002507035B

            EAN
            4012740219433
            Cantidad
            48 Metros
            Precio de venta
            20,69 €
            / Metro *
            20,69 €
            / Metro *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Agregar a una lista
            Agregar a una lista

            Iniciar sesión para crear una lista de productos

            Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

            Crea una cuenta Iniciar sesión
            • Accesorios
            • Características técnicas
            • Valor medioambiental
            • Documentos
            • Más productos
            Descargar las características técnicas

            Completa tu sistema

            Accesorios Opcionales

            • Rema­cha­dora 3 productos disponibles
            • Tijeras 1 productos disponibles
            • Pinza de corte 1 productos disponibles

            Completa tu sistema

            • Rema­cha­dora
            • Tijeras
            • Pinza de corte
            • L5262GRAU

              Remachadora, gris, para L5085

              80,39 €  / uni.*
              Agregar a una lista
              Agregar a una lista
            • L5263ROT

              Remachadora, roja, para L5123

              80,39 €  / uni.*
              Agregar a una lista
              Agregar a una lista
            • L5264SCHW

              Remachadora, negra, para L5067

              80,39 €  / uni.*
              Agregar a una lista
              Agregar a una lista
            • L5561

              Alicate de corte para minicanales de hasta 10 mm de profundidad

              155,34 €  / uni.*
              Agregar a una lista
              Agregar a una lista
            • L6490

              Alicate de recorte

              122,65 €  / uni.*
              Agregar a una lista
              Agregar a una lista

            Características técnicas

            Dimen­siones
            • Altura
              50 mm
            • Anchura
              25 mm
            • Longitud
              2000 mm
            • Anchura de ranura
              5 mm
            • Anchura de la ranura
              7,50 mm
            Equipo
            • Cober­tura en el volumen de sumi­nistro
              Sí
            Mate­riales
            • Mate­rial
              Óxido de polife­ni­leno (PPO)
            • Colour
              Gris claro
            • Código RAL
              7035
            Funciones
            • Es auto­extin­guible
              Sí
            Están­dares
            • Clase de infla­ma­bi­lidad según UL94
              V1
            Arquitec­tura
            • Flexible
              No
            Configura­ción
            • Pared lateral
              Ranurado

            Valor medioambiental

            Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

            Conforme con RoHS Sí
            Conformidad con REACH Sí
            Sin halógenos Sí

            Certificaciones y documentos

            PEP - Slotted cable trunking systems for cabinets - series HNG-V1 (Halogenfree) (english)
            PDF
            407,93 kB
            REACH declaration HNG5002507035B (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration HNG5002507035B (english)
            PDF
            103,59 kB

            Documentos

            • Imagen del producto

              Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

              Imagen HNG5002507035B | Hager España

              Imagen del producto HNG5002507035B

            • Folletos técnicos

              Imagen FICHA TÉCNICA - Canal HA7 en PC-ABS | Hager España

              FICHA TÉCNICA - Canal HA7 en PC-ABS

              PDF
              104,86 kB
            • Folleto

              Imagen Folleto Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

              Folleto Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

              PDF
              10,78 MB
            • Archivos STEP

              Imagen Step Model HNG5002507035B & HNG50025 | Hager España

              Step Model HNG5002507035B & HNG50025

              Archivos STEP International 2020-01-01

              STP
              526,48 kB
            • Ficha de datos del producto

              Imagen Product sheet for slotted trunking system HNG-V1 in English | Hager España

              Product sheet for slotted trunking system HNG-V1 in English

              Ficha de datos del producto en-GB 2018-06-07

              PDF
              383,96 kB
              Imagen Product sheet for slotted trunking system HNG-V1 in German | Hager España

              Product sheet for slotted trunking system HNG-V1 in German

              Ficha de datos del producto de-DE 2018-06-07

              PDF
              387,37 kB
            • Declaración de conformidad

              Imagen EU-Declaration HNG T060A DE_EN 30072019 | Hager España

              EU-Declaration HNG T060A DE_EN 30072019

              Declaración de conformidad International 2019-08-23

              PDF
              48,86 kB
            Más descargas

            Descubra el resto de productos de esta gama

              5
            • 1
              HA7100030 - Canal cuadro sin halógenos HA7 100x30 mm, color girs RAL7035
              HA7100030
              Canal cuadro sin halógenos HA7 100x30 mm, color girs RAL7035
              Precio de venta
              28,02 €
              / Metro *
              28,02 €
              / Metro *
            • 2
              HA7100040 - Canal cuadro sin halógenos HA7 100x40 mm, color girs RAL7035
              HA7100040
              Canal cuadro sin halógenos HA7 100x40 mm, color girs RAL7035
              Precio de venta
              30,46 €
              / Metro *
              30,46 €
              / Metro *
            • 3
              HA7100060 - Canal cuadro sin halógenos HA7 100x60 mm, color girs RAL7035
              HA7100060
              Canal cuadro sin halógenos HA7 100x60 mm, color girs RAL7035
              Precio de venta
              39,21 €
              / Metro *
              39,21 €
              / Metro *
            • 4
              HA7100080 - Canal cuadro sin halógenos HA7 100x80 mm, color girs RAL7035
              HA7100080
              Canal cuadro sin halógenos HA7 100x80 mm, color girs RAL7035
              Precio de venta
              45,11 €
              / Metro *
              45,11 €
              / Metro *
            • 5
              HA7100100 - Canal cuadro sin halógenos HA7 100x100 mm, color girs RAL7035
              HA7100100
              Canal cuadro sin halógenos HA7 100x100 mm, color girs RAL7035
              Precio de venta
              49,20 €
              / Metro *
              49,20 €
              / Metro *

            Productos

            • Cajas y armarios
            • Aparamenta de cabecera
            • Aparamenta modular
            • Puntos de carga para VE
            • Gestión de la energía
            • Gestión del cableado
            • Series de mecanismos
            • Detectores de movimiento y presencia
            • Soluciones KNX
            •  

            Apps

            • Hager Ready
            • domovea v2
            • Hager Mood
            • Hager Pilot
            • Hager Charge

            Soporte

            • Contactar
            • Asistencia técnica
            • Formaciones
            • Newsletter
            • Carrera
            • Centro de descargas

            Hager

            Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

             La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

            Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

            Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

            Más sobre Hager

            Siguenos

             

            • La empresa Hager
            • Prensa
            • Actualidad/Novedades
            • Menciones legales
            • Privacidad
            • Cookies
            • Informar una vulnerabilidad

            © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U