The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Apara­menta de cabe­cera
    • Inte­rrup­tores de corte en carga, seccio­na­dores y conmuta­dores
    • Conmuta­dores
    • HI466
    EAN
    3250613133573
    Cantidad
    1 uni.
    • Conmuta­dores

    Conmutador I-0-II de 4x2500A para accionamiento frontal HI466

    Precio de venta
    16.954,23 €
    / uni. *
    16.954,23 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Conmutador I-0-II de 4x2500A para accionamiento frontal

    HI466

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Acce­so­rios para tecno­logía de conmuta­ción de baja tensión 4 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Acce­so­rios para tecno­logía de conmuta­ción de baja tensión
    • HZ170

      Pieza U

      279,12 €  / uni.*
    • HZ171

      Pieza T

      950,32 €  / uni.*
    • HZ172

      Escuadra

      414,25 €  / uni.*
    • HZ173

      Kit tornillos

      76,64 €  / uni.*

    Características técnicas

    Tensión
    • Tensión asig­nada de aisla­miento Ui
      1000 V
    • Resis­tencia a picos de tensión asig­nada (Uimp)
      12000 V
    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal IN
      2500 A
    • Corriente asig­nada de corta dura­ción admi­sible lcw 1s IEC 60947
      78 kA
    Potencia
    • Potencia asig­nada de empleo bajo 400 V AC AC1
      1645000 W
    • Potencia disipada en IN
      1020 W
    Arquitec­tura
    • Número de polos
      4
    • Elemento de contro­l/o­pe­ra­ción
      Mando rota­tivo largo
    • Tipo de polo
      4P
    Dimen­siones
    • Altura
      380 mm
    • Anchura
      598 mm
    • Profun­didad
      496 mm
    Controles e indi­ca­dores
    • Accio­na­miento motorizado inte­grado
      No
    Tapa, puerta
    • Inte­ren­clavable
      Sí
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP00

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen HI466 | Hager España

      Imagen del producto HI466

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto HI466 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto HI466

      Conmutador I-0-II de 4x2500A para accionamiento frontal

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual de instalación en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pt-PT 2018-01-04 | Hager España

      Manual de instalación en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pt-PT 2018-01-04

      PDF
      3,84 MB
    • Folleto

      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-US 2026-07-14 | Hager España

      Declaración de conformidad en-US 2026-07-14

      PDF
      288,71 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2022-04-13

      PDF
      573,94 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2022-09-07

      PDF
      621,91 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      HIM408 - Conmutador modular I-0-II de 4x80A para accionamiento frontal directo o exterior
      HIM408
      Conmutador modular I-0-II de 4x80A para accionamiento frontal directo o exterior
      Precio de venta
      495,97 €
      / uni. *
      495,97 €
      / uni. *
    • 2
      HI461 - Conmutador I-0-II de 4x1000A para accionamiento frontal
      HI461
      Conmutador I-0-II de 4x1000A para accionamiento frontal
      Precio de venta
      5.488,49 €
      / uni. *
      5.488,49 €
      / uni. *
    • 3
      HIM406 - Conmutador modular I-0-II de 4x63A para accionamiento frontal directo o exterior
      HIM406
      Conmutador modular I-0-II de 4x63A para accionamiento frontal directo o exterior
      Precio de venta
      474,72 €
      / uni. *
      474,72 €
      / uni. *
    • 4
      HI453 - Conmutador I-0-II de 4x200A para accionamiento frontal
      HI453
      Conmutador I-0-II de 4x200A para accionamiento frontal
      Precio de venta
      984,64 €
      / uni. *
      984,64 €
      / uni. *
    • 5
      HI462 - Conmutador  I-0-II de 4x1250A para accionamiento frontal
      HI462
      Conmutador I-0-II de 4x1250A para accionamiento frontal
      Precio de venta
      6.554,65 €
      / uni. *
      6.554,65 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U