The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Apara­menta de cabe­cera
    • Inte­rrup­tores de corte en carga, seccio­na­dores y conmuta­dores
    • Acce­so­rios para conmuta­dores
    • HZ171
    EAN
    3250613360160
    Cantidad
    1 uni.
    • Acce­so­rios para conmuta­dores

    Pieza T HZ171

    Precio de venta
    950,32 €
    / uni. *
    950,32 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Pieza T

    HZ171

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal IN
      16 A

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration HZ171
    PDF
    Informe RoHS HZ171
    PDF

    Documentos

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto HZ171 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto HZ171

      Pieza T

      PDF
    • Folleto

      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2022-04-13

      PDF
      777,14 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      HZC113 - Eje prolongación de mando embrague (320 mm), 40/80A
      HZC113
      Eje prolongación de mando embrague (320 mm), 40/80A
      Precio de venta
      41,48 €
      / uni. *
      41,48 €
      / uni. *
    • 2
      HZC311 - Contacto auxiliar 1 NA+1NC, para 40/160A
      HZC311
      Contacto auxiliar 1 NA+1NC, para 40/160A
      Precio de venta
      110,71 €
      / uni. *
      110,71 €
      / uni. *
    • 3
      HZC112 - Eje prolongación de mando embrague (200 mm), 40/80A
      HZC112
      Eje prolongación de mando embrague (200 mm), 40/80A
      Precio de venta
      43,42 €
      / uni. *
      43,42 €
      / uni. *
    • 4
      HZ160R - Contacto auxiliar 1NC+1NA para HI de 100-125A
      HZ160R
      Contacto auxiliar 1NC+1NA para HI de 100-125A
      Precio de venta
      143,82 €
      / uni. *
      143,82 €
      / uni. *
    • 5
      HZ172 - Escuadra
      HZ172
      Escuadra
      Precio de venta
      414,25 €
      / uni. *
      414,25 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U