![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Conmutador I-0-II de 4x1600A para accionamiento frontal HI464
EAN
3250613190200
Cantidad
1 uni.
Grupo
70
Precio de venta
8.062,61 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
Número de polos4 P
-
Tipo de polos4 P
-
Tipo de cajaEmpotrado
Funciones
-
Función conmutadorSí
-
Función interruptor de cabeceraSí
-
Función interruptor de "paro de emergencia"No
-
Función interruptor de seguridadSí
-
Función interruptor mantenimiento/servicioSí
Mandos e indicadores
-
Mando motorizado integradoNo
Principales características eléctricas
-
Tensión asignada de empleo en alterna380 / 415 / 500 / 690 V
Tensión
-
Tensión asignada de aislamiento1000 V
-
Tensión soportada al impulso asignada12 kV
Corriente eléctrica
-
Corriente asig. de empleo AC21 en cat. B1600 A
-
Corriente asig. de empleo AC22 en cat. A1600 A
-
Corriente asignada nominal1600 A
-
Corr. cortocircuito con fusible gl-gG100 kA
-
Poder de corte en cresta105 kA
-
Corriente asignada admisible de corta duración Icw78 kA
-
Corriente asignada admisible a 1 s.50 kA
-
Corriente asignada a 10°C según IEC 609471600 A
-
Corriente asignada a 15°C según IEC 609471600 A
-
Corriente asignada a 20°C según IEC 609471600 A
-
Corriente asignada a 25°C según IEC 609471600 A
-
Corriente asignada a 30°C según IEC 609471600 A
-
Corriente asignada a 35°C según IEC 609471600 A
-
Corriente asignada a 40°C según IEC 609471600 A
-
Corriente asignada a 45°C según IEC 609471440 A
-
Corriente asignada a 5°C según IEC 609471600 A
-
Corriente asignada a 50°C según IEC 609471440 A
-
Corriente asignada a 55°C según IEC 609471280 A
-
Corriente asignada a 60°C según IEC 609471280 A
-
Corriente asignada a 65°C según IEC 609471120 A
-
Corriente asignada a 70°C según IEC 609471120 A
-
Corriente asig. en AC21 en categoría A1600 A
-
Corriente asig. de empleo AC22 en cat. B1600 A
-
Corriente asig. en AC23 en categoría A1250 A
-
Corriente asig. de empleo AC23 en cat. B1250 A
-
Corriente.térmica convencional en. envolvente a 40°C1600 A
Dimensiones
-
Profundidad del producto instalado375 mm
-
Altura del producto instalado288 mm
-
Anchura del producto instalado598 mm
Potencia
-
Potencia de empleo a 400 V en AC11053 kW
Puerta, tapa
-
Bloqueable por candadoSí
Materiales, acabados, colores
-
Color de la manetaNegro
Instalación, montaje
-
Adaptado a su montaje en panel frontal centradoNo
-
suitableforfrontmountingNo
-
Adaptado para su montaje en sueloSí
Conexión
-
Tipo de conexiónBornes
Equipo
-
Número de contactos auxiliares normalmente cerrados0
-
Número de contactos auxiliares normalmente abiertos0
-
Número de contactos auxiliares conmutados0
-
Mando motor opcionalNo
Normas
-
NormaIEC 60947-3 ; IEC 60947-6
-
Directiva europea WEEEafectado
Seguridad
-
Índice de protección IPIP00
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador HI464
PDF1 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF573 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF333 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF621 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para HI464
PDF1 MBCertificado RoHS para HI464
PDF1 MB
Más descargas
Texto para prescripción
Conmutador I-0-II de 4x1600A para accionamiento frontal
Conmutador con 3 posiciones posiciones I-0-II de 4x1600A para accionamiento frontal . Conforme con la norma EN60947-3
Conmutador con 3 posiciones posiciones I-0-II de 4x1600A para accionamiento frontal . Conforme con la norma EN60947-3
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !