Conmutador I-0-II de 4x800A para accionamiento frontal HI460

EAN
3250613190187
Cantidad
1 uni.
Grupo
70
Precio de venta
4.442,12 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Número de polos
    4 P
  • Tipo de polos
    4 P
  • Tipo de caja
    Empotrado
Funciones
  • Función conmutador
  • Función interruptor de cabecera
  • Función interruptor de "paro de emergencia"
    No
  • Función interruptor de seguridad
  • Función interruptor mantenimiento/servicio
Mandos e indicadores
  • Mando motorizado integrado
    No
Principales características eléctricas
  • Tensión asignada de empleo en alterna
    380 / 415 / 500 / 690 V
Tensión
  • Tensión asignada de aislamiento
    1000 V
  • Tensión soportada al impulso asignada
    12 kV
  • Tensión asignada de empleo en continua
    220 / 440 V
Corriente eléctrica
  • Corriente asig. de empleo AC21 en cat. B
    800 A
  • Corriente asig. de empleo AC22 en cat. A
    800 A
  • Corriente asignada nominal
    800 A
  • Corr. cortocircuito con fusible gl-gG
    50 kA
  • Poder de corte en cresta
    73500 A
  • Corriente asignada admisible de corta duración Icw
    64 kA
  • Corriente asignada admisible a 1 s.
    35 kA
  • Corriente asignada a 10°C según IEC 60947
    800 A
  • Corriente asignada a 15°C según IEC 60947
    800 A
  • Corriente asignada a 20°C según IEC 60947
    800 A
  • Corriente asignada a 25°C según IEC 60947
    800 A
  • Corriente asignada a 30°C según IEC 60947
    800 A
  • Corriente asignada a 35°C según IEC 60947
    800 A
  • Corriente asignada a 40°C según IEC 60947
    800 A
  • Corriente asignada a 45°C según IEC 60947
    720 A
  • Corriente asignada a 5°C según IEC 60947
    800 A
  • Corriente asignada a 50°C según IEC 60947
    720 A
  • Corriente asignada a 55°C según IEC 60947
    640 A
  • Corriente asignada a 60°C según IEC 60947
    640 A
  • Corriente asignada a 65°C según IEC 60947
    560 A
  • Corriente asignada a 70°C según IEC 60947
    560 A
  • Corriente asig. en AC21 en categoría A
    800 A
  • Corriente asig. de empleo AC22 en cat. B
    800 A
  • Corriente asig. en AC23 en categoría A
    800 A
  • Corriente asig. de empleo AC23 en cat. B
    800 A
  • Corriente.térmica convencional en. envolvente a 40°C
    800 A
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    375 mm
  • Altura del producto instalado
    321 mm
  • Anchura del producto instalado
    466 mm
Potencia
  • Potencia de empleo a 400 V en AC1
    526 kW
Puerta, tapa
  • Bloqueable por candado
Materiales, acabados, colores
  • Color de la maneta
    Negro
Instalación, montaje
  • Adaptado a su montaje en panel frontal centrado
    No
  • suitableforfrontmounting
    No
  • Adaptado para su montaje en suelo
Conexión
  • Tipo de conexión
    Bornes
Equipo
  • Número de contactos auxiliares normalmente cerrados
    0
  • Número de contactos auxiliares normalmente abiertos
    0
  • Número de contactos auxiliares conmutados
    0
  • Mando motor opcional
    No
Normas
  • Norma
    IEC 60947-3 ; IEC 60947-6
  • Directiva europea WEEE
    afectado
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP00
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No

Texto para prescripción

Conmutador I-0-II de 4x800A para accionamiento frontal
Conmutador con 3 posiciones posiciones I-0-II de 4x800A para accionamiento frontal . Conforme con la norma EN60947-3

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.