Conmutador I-0-II de 4x160A para accionamiento frontal HI452
EAN
3250613190026
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
780,22 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Bloque de contactos auxiliares 1 productos disponibles
-
Eje de interruptor 2 productos disponibles
-
Accionamiento manual de dispositivos de conmutación 1 productos disponibles
-
Cubrebornes 1 productos disponibles
-
1 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Tensión
-
Tensión asignada de aislamiento Ui800 V
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)8000 V
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal asignada160 A
-
Corriente asignada de corta duración admisible lcw IEC6094712 kA
-
Corriente asignada de cortocircuito condicional lcc con fusibles gl-gG100 kA
Potencia
-
Potencia asignada de empleo bajo 400 V CA AC1105000 W
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal12,80 W
Arquitectura
-
Número de polos4
-
Elemento de control/operaciónManeta rotativa larga
-
Tipo de polo4P
Dimensiones
-
Altura135 mm
-
Anchura251 mm
-
Profundidad218 mm
Controles e indicadores
-
Accionamiento motorizado integradoNo
Cubierta, puerta
-
BloqueableSí
Seguridad
-
Índice de protección IPIP00
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-20 - 70 °C
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instalación
Manual de instalación en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pt-PT 2018-01-04
PDF1,35 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad 2024-10-21
PDF637,47 kBDeclaration
Declaración de conformidad International 2022-04-13
PDF573,94 kB
Más descargas