The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Apara­menta de cabe­cera
    • Inte­rrup­tores automá­ticos e inte­rrup­tores de maniobra
    • Inte­rrup­tores automá­ticos en caja moldeada
    • HHT252DR
    EAN
    3250613212001
    Cantidad
    1 uni.
    • Inte­rrup­tores automá­ticos en caja moldeada

    Interruptor automático caja moldeada h3+ P250,4P4D N0-50%,250A 25kA,relé TM reg HHT252DR

    Precio de venta
    2.882,90 €
    / uni. *
    2.882,90 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Interruptor automático caja moldeada h3+ P250,4P4D N0-50%,250A 25kA,relé TM reg

    HHT252DR

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • AOB MCCB tipo A 1 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • AOB MCCB tipo A
    • HBT250H

      Bloque diferencial h3+ para interruptor automático P250, In 250A , regulable

      2.741,24 €  / uni.*

    Características técnicas

    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal IN
      250 A
    • Poder de corte último Icu a 400V AC (EN 60947-2)
      25 kA
    • Poder de corte último Icu a 240V AC (EN 60947-2)
      35 kA
    • Poder de corte de servicio Ics a 230 V AC según IEC 60947-2
      35 kA
    • Poder de corte de servicio Ics a 400 V AC según IEC 60947-2
      25 kA
    • Poder de corte último Icu a 660V AC (EN 60947-2)
      6 kA
    • Poder de corte último Icu a 690V AC (EN 60947-2)
      6 kA
    • Corriente asig­nada a 10°C según IEC 60947
      310,20 A
    • Corriente asig­nada a 15°C según IEC 60947
      303,30 A
    • Corriente asig­nada a 20°C según IEC 60947
      296,30 A
    • Corriente asig­nada a 25°C según IEC 60947
      289,10 A
    • Corriente asig­nada a 30°C según IEC 60947
      281,70 A
    • Corriente asig­nada a 35°C según IEC 60947
      274,10 A
    • Corriente asig­nada a 40°C según IEC 60947
      266,30 A
    • Corriente asig­nada a 45°C según IEC 60947
      258,30 A
    • Corriente asig­nada a 50°C según IEC 60947
      250 A
    • Corriente asig­nada a 55°C según IEC 60947
      241,40 A
    • Corriente asig­nada a 60°C según IEC 60947
      232,50 A
    • Corriente asig­nada a 65°C según IEC 60947
      223,30 A
    • Corriente asig­nada a 70°C según IEC 60947
      213,70 A
    Arquitec­tura
    • Número de polos
      4
    • Elemento de contro­l/o­pe­ra­ción
      Maneta
    • Tipo de cons­truc­ción del dispo­sitivo
      Fijo
    • Posi­ción del neutro
      Izquierda
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 60 Hz
    Tensión
    • Resis­tencia a picos de tensión asig­nada (Uimp)
      8000 V
    • Tensión asig­nada de aisla­miento Ui
      800 V
    • Tensión asig­nada de empleo en alterna
      220 - 690 V
    Funciones
    • Unidad de disparo
      TM A/A.
    Potencia
    • Potencia disipada en IN
      50,70 W
    Endu­rancia
    • Endu­rancia eléc­trica en número de ciclos
      10000
    • Número de manio­bras mecá­nicas
      40000
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP4X
    Cone­xión
    • Sección trans­versal de conductor flexible
      35 - 150 mm²
    • Sección trans­versal de conductor rígido
      35 - 185 mm²
    Tapa, puerta
    • Inte­ren­clavable
      Sí
    • AT_Ther­mal­Protec­tio­nK­nob­Se­tting
      0,63, 0,8, 1
    Cable
    • Mate­rial de cable
      Cobre, Aluminio
    Compa­tibi­lidad
    • Compa­tible con RDC AOB
      Sí
    • Adecuado para perfil DIN
      No
    • Adecuado para cuadro de distribución
      Sí
    Dimen­siones
    • Altura
      165 mm
    • Anchura
      140 mm
    • Profun­didad
      97 mm
    Insta­la­ción, montaje
    • Posi­ción de montaje/co­ne­xión
      Frontal
    • Par de apriete nominal
      12 - 12 Nm
    Protec­ción eléc­trica
    • Protec­ción instan­tánea (li): coefi­ciente de regula­ción del dial
      6, 7, 8, 9, 10

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Moulded Case Circuit Breaker h3 x160 TM ADJ 3P3D 100A 18kA CTC (English)
    PDF
    14,81 MB
    REACH declaration HHT252DR
    PDF
    Informe RoHS HHT252DR
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen HHT252DR | Hager España

      Imagen del producto HHT252DR

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto HHT252DR | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto HHT252DR

      Interruptor automático caja moldeada h3+ P250,4P4D N0-50%,250A 25kA,relé TM reg

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual for moulded case circuit breaker h3+ P250 (Date: 2020-03) | Hager España

      Manual for moulded case circuit breaker h3+ P250 (Date: 2020-03)

      Manual de instalación International 2015-11-02

      PDF
      4,67 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Protección garantizada: Caja moldeada h3+ | Hager España

      Folleto Protección garantizada: Caja moldeada h3+

      PDF
      4,24 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Archivos STEP

      Imagen CAD file for MCCB 250A 4P | Hager España

      CAD file for MCCB 250A 4P

      Archivos STEP International 2026-04-15

      STP
      805,89 kB
    • Manual

      Imagen Technical catalogue | Hager España

      Technical catalogue

      h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A

      PDF
      48,21 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-US 2026-07-14 | Hager España

      Declaración de conformidad en-US 2026-07-14

      PDF
      346,64 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2022-04-25

      PDF
      461,97 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      HMW631NR - Interruptor automático caja moldeada  h3+ P630,4P4D,N0-50-100%,630A,50kA,Energy
      HMW631NR
      Interruptor automático caja moldeada h3+ P630, 4P4D, N0-50-100%, 630A, 50kA, Energy
      Precio de venta
      8.862,82 €
      / uni. *
      8.862,82 €
      / uni. *
    • 2
      HMW630NR - Interruptor automático caja moldeada  h3+ P630,3P3D, 630A,50kA,Energy
      HMW630NR
      Interruptor automático caja moldeada h3+ P630, 3P3D, 630A, 50kA, Energy
      Precio de venta
      7.142,31 €
      / uni. *
      7.142,31 €
      / uni. *
    • 3
      HMW401NR - Interruptor automático caja moldeada  h3+ P630,4P4D,N0-50-100%,400A,50kA,Energy
      HMW401NR
      Interruptor automático caja moldeada h3+ P630, 4P4D, N0-50-100%, 400A, 50kA, Energy
      Precio de venta
      7.270,27 €
      / uni. *
      7.270,27 €
      / uni. *
    • 4
      HMW400NR - Interruptor automático caja moldeada  h3+ P630,3P3D, 400A,50kA,Energy
      HMW400NR
      Interruptor automático caja moldeada h3+ P630, 3P3D, 400A, 50kA, Energy
      Precio de venta
      6.059,52 €
      / uni. *
      6.059,52 €
      / uni. *
    • 5
      HMT251NR - Interruptor automático caja moldeada  h3+ P250, 4P4D,N0-50-100%,250A,50kA,Energy
      HMT251NR
      Interruptor automático caja moldeada h3+ P250, 4P4D, N0-50-100%, 250A, 50kA, Energy
      Precio de venta
      4.949,32 €
      / uni. *
      4.949,32 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U