Int.aut. h3+ P250, 3P3D,250A, 25kA, LSnI • HHT250GR | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
    Soluciones de carga para vehículos eléctricos
    witty, la gama de puntos de recarga
    Más sobre witty
    • Soluciones
    • Soluciones por actividad
      • Instaladores
      • Arquitectos e interioristas
      • Cuadristas
      • Prescriptores
      • Ver todo
      Soluciones de carga para vehículos eléctricos
      witty, la gama de puntos de recarga
      Más sobre witty
    • Soluciones por aplicación
      • Distribuciu00f3n de la energu00eda
      • Gestiu00f3n de la energu00eda
      • Gestiu00f3n del cableado
      • Series de mecanismos
      • Ver todo
      Soluciones de carga para vehículos eléctricos
      witty, la gama de puntos de recarga
      Más sobre witty
    • Soluciones por proyectos
      • Hoteles
      • Oficinas y retail
      • Residencial
      • Ver todo
      Soluciones de carga para vehículos eléctricos
      witty, la gama de puntos de recarga
      Más sobre witty
    • Productos - Ingenio y confiabilidad
      Soluciones de carga para vehículos eléctricos
      witty, la gama de puntos de recarga
      Más sobre witty
    • Ver todo
  • Ideas e Información
    Consulta nuestras obras de referencia
    Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
    Descubre más
    • Ideas e Información
    • Historias Hager
      Consulta nuestras obras de referencia
      Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
      Descubre más
    • Diseños
      Consulta nuestras obras de referencia
      Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
      Descubre más
    • Eventos
      Consulta nuestras obras de referencia
      Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
      Descubre más
    • Obras de referencia
      Consulta nuestras obras de referencia
      Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
      Descubre más
    • Ver todo
  • Documentación & Downloads
    Hager Ready, llega para ahorrarte tiempo en tu
    Descubre Hager Ready, tu asistente personal. Siempre a mano, obtendrás todo lo que necesitas.
    Más sobre Hager Ready
    • Documentación & Downloads
    • Tarifas/Catálogo
      Hager Ready, llega para ahorrarte tiempo en tu
      Descubre Hager Ready, tu asistente personal. Siempre a mano, obtendrás todo lo que necesitas.
      Más sobre Hager Ready
    • Documentaciones
      Información ilustrada sobre nuestras soluciones
      Descarga nuestros documentos
      Ir a documentaciones
    • Apps&Software
      Configurador mecanismos series Hager
      Configurador mecanismos series Hager
      Configurador Series Hager
    • Logotipo
      Consulta nuestra imagen de marca
      Descarga nuestros logotipos
      Descarga nuestros logotipos
    • Videos hager
      Disponemos de un amplio abanico de videos formativos.
      Aprende paso a paso  acerca de nuestros productos y/o cómo instalarlos. Allí donde estés y cuando tu quieras.
      Ir a videos
    • Ver todo
  • Soporte
    Nuestros programas de formación
    Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
    Ir al catálogo de formaciones
    • Soporte
    • Asistencia técnica
      Nuestros programas de formación
      Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
      Ir al catálogo de formaciones
    • Formación
      Nuestros programas de formación
      Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
      Ir al catálogo de formaciones
    • Contactar
      Nuestros programas de formación
      Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
      Ir al catálogo de formaciones
    • Inversiones para el futuro
      Nuestros programas de formación
      Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
      Ir al catálogo de formaciones
    • Ver todo
  • Empresa
    Soluciones preparadas para el futuro
    Conoce nuestro enfoque hacia la sostenibilidad y nuestra estrategia E3.
    Sostenibilidad
    • Empresa
    • Sostenibilidad
      Soluciones preparadas para el futuro
      Conoce nuestro enfoque hacia la sostenibilidad y nuestra estrategia E3.
      Sostenibilidad
    • Ver todo
  • Ver todas las categorías
Cuenta
  • Catálogo
  • Apara­menta de cabe­cera
  • Inte­rrup­tores automá­ticos e inte­rrup­tores de maniobra
  • Inte­rrup­tores automá­ticos en caja moldeada
  • HHT250GR
HHT250GR - Interruptor automático caja moldeada h3+ P250,3P3D, 250A,25kA,relé LSnI
HHT250GR - Interruptor automático caja moldeada h3+ P250,3P3D, 250A,25kA,relé LSnI
HHT250GR - Interruptor automático caja moldeada h3+ P250,3P3D, 250A,25kA,relé LSnI
HHT250GR - Interruptor automático caja moldeada h3+ P250,3P3D, 250A,25kA,relé LSnI
HHT250GR - Interruptor automático caja moldeada h3+ P250,3P3D, 250A,25kA,relé LSnI
HHT250GR - Interruptor automático caja moldeada h3+ P250,3P3D, 250A,25kA,relé LSnI
HHT250GR - Interruptor automático caja moldeada h3+ P250,3P3D, 250A,25kA,relé LSnI

Interruptor automático caja moldeada h3+ P250,3P3D, 250A,25kA,relé LSnI

HHT250GR

HHT250GR - Interruptor automático caja moldeada h3+ P250,3P3D, 250A,25kA,relé LSnI
HHT250GR - Interruptor automático caja moldeada h3+ P250,3P3D, 250A,25kA,relé LSnI
HHT250GR - Interruptor automático caja moldeada h3+ P250,3P3D, 250A,25kA,relé LSnI
HHT250GR - Interruptor automático caja moldeada h3+ P250,3P3D, 250A,25kA,relé LSnI
HHT250GR - Interruptor automático caja moldeada h3+ P250,3P3D, 250A,25kA,relé LSnI
HHT250GR - Interruptor automático caja moldeada h3+ P250,3P3D, 250A,25kA,relé LSnI
HHT250GR - Interruptor automático caja moldeada h3+ P250,3P3D, 250A,25kA,relé LSnI
Tutorial de instalación h3+ - Parte 4: programa el módulo de comunicación h3+
HHT250GR - Interruptor automático caja moldeada h3+ P250,3P3D, 250A,25kA,relé LSnI
Tutorial de instalación h3+ - Parte 3: configura la visualización de la pantalla
HHT250GR - Interruptor automático caja moldeada h3+ P250,3P3D, 250A,25kA,relé LSnI
Tutorial de instalación h3+ - Parte 1: descubre el interruptor automático Energy y sus accesorios
HHT250GR - Interruptor automático caja moldeada h3+ P250,3P3D, 250A,25kA,relé LSnI
Tutorial de instalación h3+ - Parte 2: empieza a utilizar el interruptor automático Energy
HHT250GR - Interruptor automático caja moldeada h3+ P250,3P3D, 250A,25kA,relé LSnI
Video promocional - H3+ interruptores automáticos de caja moldeada
HHT250GR - Interruptor automático caja moldeada h3+ P250,3P3D, 250A,25kA,relé LSnI
  • Apara­menta de cabe­cera

Interruptor automático caja moldeada h3+ P250,3P3D, 250A,25kA,relé LSnI HHT250GR

EAN
3250613212445
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
2.346,20 €
/ uni. *
2.346,20 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión
  • Accesorios
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Descargar las características técnicas

Completa tu sistema

Accesorios Opcionales

  • Adap­tador de cable de datos auxi­liares 1 productos disponibles

Completa tu sistema

  • Adap­tador de cable de datos auxi­liares
  • HTC130H

    Adaptador OAC/PTA para h3+ , longitud 1,20 m

    70,40 €  / uni.*
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

Características técnicas

Corriente eléc­trica
  • Corriente nominal asig­nada
    250 A
  • Poder asig­nado de corte último en cortocir­cuito lcu bajo 230 V CA IEC60947-2
    35 kA
  • Poder asig­nado de corte últi­mo­
    en cortocir­cuito lcu bajo 240 V CA IEC60947-2
    35 kA
  • Poder asig­nado de corte último en cortocir­cuito Icu bajo 400V AC IEC60947-2
    25 kA
  • Poder asig­nado de corte últi­mo­
    en cortocir­cuito lcu bajo 415 V CA IEC60947-2
    25 kA
  • Poder de corte en 1 polo para CA 230 V IEC60947-2
    2,50 kA
  • Poder de corte en 1 polo para CA 400 V IEC60947-2
    2,50 kA
  • Poder asig­nado de corte de servicio lcs bajo 230 V CA según IEC60947-2
    35 kA
  • Poder asig­nado de corte de
    ­ser­vicio lcs bajo 400 V CA según IEC60947-2
    25 kA
  • Corriente asig­nada 10 °C según IEC60947
    250 A
  • Corriente asig­nada 15 °C según IEC60947
    250 A
  • Corriente asig­nada 20 °C según IEC60947
    250 A
  • Corriente asig­nada 25 °C según IEC60947
    250 A
  • Corriente asig­nada 30 °C según IEC60947
    250 A
  • Corriente asig­nada 35 °C según IEC60947
    250 A
  • Corriente asig­nada 40 °C según IEC60947
    250 A
  • Corriente asig­nada 45 °C según IEC60947
    250 A
  • Corriente asig­nada 50 °C según IEC60947
    250 A
  • Corriente asig­nada 55 °C según IEC60947
    250 A
  • Corriente asig­nada 60 °C según IEC60947
    240 A
  • Corriente asig­nada 65 °C según IEC60947
    220 A
  • Corriente asig­nada 70 °C según IEC60947
    200 A
Arquitec­tura
  • Número de polos
    3
  • Elemento de contro­l/o­pe­ra­ción
    Maneta
  • Tipo de cons­truc­ción del dispo­sitivo
    Fijo
  • Posi­ción del neutro
    Sin neutro
Configura­ción
  • Ir1 - ajuste dial actual
    90 A, 100 A, 110 A, 125 A, 140 A, 160 A, 180 A, 200 A, 225 A, 250 A
  • Rango de ajuste de libe­ra­ción retar­dada de cortocir­cuito a corto plazo
    122,9 - 2500,0 A
Frecuencia
  • Frecuencia
    50 - 60 Hz
Insta­la­ción, montaje
  • Par de apriete nominal
    12 - 12 Nm
  • Posi­ción de montaje/co­ne­xión
    Frontal
Tensión
  • Resis­tencia a picos de tensión asig­nada (Uimp)
    8000 V
  • Tensión asig­nada de aisla­miento Ui
    800 V
  • Tensión asig­nada de empleo en alterna
    220 - 690 V
Funciones
  • Bloque de disparo
    LSNI
Potencia
  • Potencia total disipada en condi­ciones de Inten­sidad nominal
    45 W
  • Potencia disipada por polo en In
    15 W
Endu­rancia
  • Endu­rancia eléc­trica en número de ciclos
    10000
  • Endu­rancia mecá­nica en número de manio­bras
    40000
Equipo
  • Número de contactos auxi­liares como contacto de cambio
    0
  • Número de contactos auxi­liares normal­mente cerrados
    0
  • Número de contactos auxi­liares normal­mente abiertos
    0
Seguridad
  • Índice de protec­ción IP
    IP4X
Condi­ciones de uso
  • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
    -25 - 70 °C
Cone­xión
  • Sección trans­versal de conductor flexible
    35 - 150 mm²
  • Sección trans­versal de conductor rígido
    35 - 185 mm²
  • Tipo de conec­tor/en­chufe
    Terminal
Cable
  • Mate­rial de cable
    Cobre, Aluminio
Dimen­siones
  • Altura
    165 mm
  • Anchura
    105 mm
  • Profun­didad
    97 mm
Controles e indi­ca­dores
  • Accio­na­miento motorizado inte­grado
    No
Compa­tibi­lidad
  • Adecuado para carril DIN
    No
  • Compa­tible con RDC AOB
    No
  • Adecuado para tablero de distribución
    Sí
Fuente de alimen­ta­ción
  • Posi­ción fuente de alimen­ta­ción
    Bidi­rec­cional
Protec­ción eléc­trica
  • Protec­ción contra sobre­carga de largo tiempo (ltd): Retraso (tr)
    5 s
  • Protec­ción de corto tiempo (std): corriente (lsd)
    1,5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
  • Protec­ción de corto tiempo (std): retardo (tsd)
    100 ms
  • Protec­ción instan­tánea (li): coefi­ciente de ajuste del dial
    11

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí

Certificaciones y documentos

REACH declaration HHT250GR (english)
PDF
103,34 kB
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
33,35 kB

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen HHT250GR | Hager España

    Imagen del producto HHT250GR

  • Manual de funcionamiento

    Imagen Operating manual International 2020-09-21 | Hager España

    Operating manual International 2020-09-21

    Manual de funcionamiento International 2020-09-21

    PDF
    13,53 MB
  • Manual de instalación

    Imagen Manual de instalación International 2018-06-04 | Hager España

    Manual de instalación International 2018-06-04

    PDF
    2,04 MB
    Imagen Manual for moulded case circuit breaker h3+ P250 (Date: 2020-03) | Hager España

    Manual for moulded case circuit breaker h3+ P250 (Date: 2020-03)

    Manual de instalación International 2015-11-02

    PDF
    4,67 MB
  • Folleto

    Imagen Folleto Protección garantizada: Caja moldeada h3+ | Hager España

    Folleto Protección garantizada: Caja moldeada h3+

    PDF
    4,24 MB
  • Archivos STEP

    Imagen CAD file for MCCB 250A 3P | Hager España

    CAD file for MCCB 250A 3P

    Archivos STEP International 2023-11-24

    STP
    640,83 kB
  • Manual

    Imagen Handbook International 26-08-2024 | Hager España

    Handbook International 26-08-2024

    Manual International 2019-10-09

    PDF
    48,75 MB
  • Declaración de conformidad

    Imagen Declaration | Hager España

    Declaration

    Declaración de conformidad International 2022-04-25

    PDF
    349,41 kB
    Imagen Declaration | Hager España

    Declaration

    Declaración de conformidad International 2022-04-25

    PDF
    461,97 kB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    HDA016L - Interruptor automático de caja moldeada x160, 3P3D, 18kA, 16A, TM Fijo
    HDA016L
    Interruptor automático de caja moldeada x160, 3P3D, 18kA, 16A, TM Fijo
    Precio de venta
    414,36 €
    / uni. *
    414,36 €
    / uni. *
  • 2
    HDA017L - Interruptor automático de caja moldeada x160, 4P4D, 18kA, 16A, TM Fijo
    HDA017L
    Interruptor automático de caja moldeada x160, 4P4D, 18kA, 16A, TM Fijo
    Precio de venta
    585,40 €
    / uni. *
    585,40 €
    / uni. *
  • 3
    HDA020L - Interruptor automático de caja moldeada x160, 3P3D, 18kA, 20A, TM Fijo
    HDA020L
    Interruptor automático de caja moldeada x160, 3P3D, 18kA, 20A, TM Fijo
    Precio de venta
    414,36 €
    / uni. *
    414,36 €
    / uni. *
  • 4
    HDA021L - Interruptor automático de caja moldeada x160, 4P4D, 18kA, 20A, TM Fijo
    HDA021L
    Interruptor automático de caja moldeada x160, 4P4D, 18kA, 20A, TM Fijo
    Precio de venta
    585,40 €
    / uni. *
    585,40 €
    / uni. *
  • 5
    HDA025L - Interruptor automático de caja moldeada x160, 3P3D, 18kA, 25A, TM Fijo
    HDA025L
    Interruptor automático de caja moldeada x160, 3P3D, 18kA, 25A, TM Fijo
    Precio de venta
    414,36 €
    / uni. *
    414,36 €
    / uni. *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U