Int.aut.P250,4PN0-100%,200A,25kA,TM reg • HHT201DR | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
    Soluciones de carga para vehículos eléctricos
    witty, la gama de puntos de recarga
    Más sobre witty
    • Soluciones
    • Soluciones por actividad
      • Instaladores
      • Arquitectos e interioristas
      • Cuadristas
      • Prescriptores
      • Ver todo
      Soluciones de carga para vehículos eléctricos
      witty, la gama de puntos de recarga
      Más sobre witty
    • Soluciones por aplicación
      • Distribuciu00f3n de la energu00eda
      • Gestiu00f3n de la energu00eda
      • Gestiu00f3n del cableado
      • Series de mecanismos
      • Ver todo
      Soluciones de carga para vehículos eléctricos
      witty, la gama de puntos de recarga
      Más sobre witty
    • Soluciones por proyectos
      • Hoteles
      • Oficinas y retail
      • Residencial
      • Ver todo
      Soluciones de carga para vehículos eléctricos
      witty, la gama de puntos de recarga
      Más sobre witty
    • Productos - Ingenio y confiabilidad
      Soluciones de carga para vehículos eléctricos
      witty, la gama de puntos de recarga
      Más sobre witty
    • Ver todo
  • Ideas e Información
    Consulta nuestras obras de referencia
    Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
    Descubre más
    • Ideas e Información
    • Historias Hager
      Consulta nuestras obras de referencia
      Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
      Descubre más
    • Diseños
      Consulta nuestras obras de referencia
      Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
      Descubre más
    • Eventos
      Consulta nuestras obras de referencia
      Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
      Descubre más
    • Obras de referencia
      Consulta nuestras obras de referencia
      Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
      Descubre más
    • Ver todo
  • Documentación & Downloads
    Hager Ready, llega para ahorrarte tiempo en tu
    Descubre Hager Ready, tu asistente personal. Siempre a mano, obtendrás todo lo que necesitas.
    Más sobre Hager Ready
    • Documentación & Downloads
    • Tarifas/Catálogo
      Hager Ready, llega para ahorrarte tiempo en tu
      Descubre Hager Ready, tu asistente personal. Siempre a mano, obtendrás todo lo que necesitas.
      Más sobre Hager Ready
    • Documentaciones
      Información ilustrada sobre nuestras soluciones
      Descarga nuestros documentos
      Ir a documentaciones
    • Apps&Software
      Configurador mecanismos series Hager
      Configurador mecanismos series Hager
      Configurador Series Hager
    • Logotipo
      Consulta nuestra imagen de marca
      Descarga nuestros logotipos
      Descarga nuestros logotipos
    • Videos hager
      Disponemos de un amplio abanico de videos formativos.
      Aprende paso a paso  acerca de nuestros productos y/o cómo instalarlos. Allí donde estés y cuando tu quieras.
      Ir a videos
    • Ver todo
  • Soporte
    Nuestros programas de formación
    Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
    Ir al catálogo de formaciones
    • Soporte
    • Asistencia técnica
      Nuestros programas de formación
      Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
      Ir al catálogo de formaciones
    • Formación
      Nuestros programas de formación
      Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
      Ir al catálogo de formaciones
    • Contactar
      Nuestros programas de formación
      Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
      Ir al catálogo de formaciones
    • Inversiones para el futuro
      Nuestros programas de formación
      Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
      Ir al catálogo de formaciones
    • Ver todo
  • Empresa
    Soluciones preparadas para el futuro
    Conoce nuestro enfoque hacia la sostenibilidad y nuestra estrategia E3.
    Sostenibilidad
    • Empresa
    • Sostenibilidad
      Soluciones preparadas para el futuro
      Conoce nuestro enfoque hacia la sostenibilidad y nuestra estrategia E3.
      Sostenibilidad
    • Ver todo
  • Ver todas las categorías
Cuenta
  • Catálogo
  • Apara­menta de cabe­cera
  • Inte­rrup­tores automá­ticos e inte­rrup­tores de maniobra
  • Inte­rrup­tores automá­ticos en caja moldeada
  • HHT201DR
HHT201DR - Interruptor automático de caja moldeada,h3+ P250,4PN0-100%,200A,25kA relé TM reg
HHT201DR - Interruptor automático de caja moldeada,h3+ P250,4PN0-100%,200A,25kA relé TM reg
HHT201DR - Interruptor automático de caja moldeada,h3+ P250,4PN0-100%,200A,25kA relé TM reg
HHT201DR - Interruptor automático de caja moldeada,h3+ P250,4PN0-100%,200A,25kA relé TM reg
HHT201DR - Interruptor automático de caja moldeada,h3+ P250,4PN0-100%,200A,25kA relé TM reg
HHT201DR - Interruptor automático de caja moldeada,h3+ P250,4PN0-100%,200A,25kA relé TM reg
HHT201DR - Interruptor automático de caja moldeada,h3+ P250,4PN0-100%,200A,25kA relé TM reg

Interruptor automático de caja moldeada,h3+ P250,4PN0-100%,200A,25kA relé TM reg

HHT201DR

HHT201DR - Interruptor automático de caja moldeada,h3+ P250,4PN0-100%,200A,25kA relé TM reg
HHT201DR - Interruptor automático de caja moldeada,h3+ P250,4PN0-100%,200A,25kA relé TM reg
HHT201DR - Interruptor automático de caja moldeada,h3+ P250,4PN0-100%,200A,25kA relé TM reg
HHT201DR - Interruptor automático de caja moldeada,h3+ P250,4PN0-100%,200A,25kA relé TM reg
HHT201DR - Interruptor automático de caja moldeada,h3+ P250,4PN0-100%,200A,25kA relé TM reg
HHT201DR - Interruptor automático de caja moldeada,h3+ P250,4PN0-100%,200A,25kA relé TM reg
HHT201DR - Interruptor automático de caja moldeada,h3+ P250,4PN0-100%,200A,25kA relé TM reg
Tutorial de instalación h3+ - Parte 4: programa el módulo de comunicación h3+
HHT201DR - Interruptor automático de caja moldeada,h3+ P250,4PN0-100%,200A,25kA relé TM reg
Tutorial de instalación h3+ - Parte 3: configura la visualización de la pantalla
HHT201DR - Interruptor automático de caja moldeada,h3+ P250,4PN0-100%,200A,25kA relé TM reg
Tutorial de instalación h3+ - Parte 1: descubre el interruptor automático Energy y sus accesorios
HHT201DR - Interruptor automático de caja moldeada,h3+ P250,4PN0-100%,200A,25kA relé TM reg
Tutorial de instalación h3+ - Parte 2: empieza a utilizar el interruptor automático Energy
HHT201DR - Interruptor automático de caja moldeada,h3+ P250,4PN0-100%,200A,25kA relé TM reg
Video promocional - H3+ interruptores automáticos de caja moldeada
HHT201DR - Interruptor automático de caja moldeada,h3+ P250,4PN0-100%,200A,25kA relé TM reg
  • Apara­menta de cabe­cera

Interruptor automático de caja moldeada,h3+ P250,4PN0-100%,200A,25kA relé TM reg HHT201DR

EAN
3250613211875
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
2.548,74 €
/ uni. *
2.548,74 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión
  • Accesorios
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Descargar las características técnicas

Completa tu sistema

Accesorios Opcionales

  • AOB MCCB tipo A 1 productos disponibles

Completa tu sistema

  • AOB MCCB tipo A
  • HBT250H

    Bloque diferencial h3+ para interruptor automático P250, In 250A , regulable

    2.567,07 €  / uni.*
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

Características técnicas

Corriente eléc­trica
  • Corriente nominal asig­nada
    200 A
  • Poder asig­nado de corte último en cortocir­cuito Icu bajo 400V AC IEC60947-2
    25 kA
  • Poder asig­nado de corte últi­mo­
    en cortocir­cuito lcu bajo 240 V CA IEC60947-2
    35 kA
  • Poder asig­nado de corte de servicio lcs bajo 230 V CA según IEC60947-2
    35 kA
  • Poder asig­nado de corte de
    ­ser­vicio lcs bajo 400 V CA según IEC60947-2
    25 kA
  • Corriente asig­nada 10 °C según IEC60947
    263,80 A
  • Corriente asig­nada 15 °C según IEC60947
    256,70 A
  • Corriente asig­nada 20 °C según IEC60947
    249,40 A
  • Corriente asig­nada 25 °C según IEC60947
    241,90 A
  • Corriente asig­nada 30 °C según IEC60947
    234,10 A
  • Corriente asig­nada 35 °C según IEC60947
    226,10 A
  • Corriente asig­nada 40 °C según IEC60947
    217,70 A
  • Corriente asig­nada 45 °C según IEC60947
    209 A
  • Corriente asig­nada 50 °C según IEC60947
    200 A
  • Corriente asig­nada 55 °C según IEC60947
    190,50 A
  • Corriente asig­nada 60 °C según IEC60947
    180,50 A
  • Corriente asig­nada 65 °C según IEC60947
    170 A
  • Corriente asig­nada 70 °C según IEC60947
    158,70 A
Arquitec­tura
  • Número de polos
    4
  • Elemento de contro­l/o­pe­ra­ción
    Maneta
  • Tipo de cons­truc­ción del dispo­sitivo
    Fijo
  • Posi­ción del neutro
    Izquierda
Frecuencia
  • Frecuencia
    50 - 60 Hz
Tensión
  • Resis­tencia a picos de tensión asig­nada (Uimp)
    8000 V
  • Tensión asig­nada de aisla­miento Ui
    800 V
  • Tensión asig­nada de empleo en alterna
    220 - 690 V
Funciones
  • Bloque de disparo
    TM A/A.
Potencia
  • Potencia total disipada en condi­ciones de Inten­sidad nominal
    36 W
Endu­rancia
  • Endu­rancia eléc­trica en número de ciclos
    10000
  • Endu­rancia mecá­nica en número de manio­bras
    40000
Seguridad
  • Índice de protec­ción IP
    IP4X
Cone­xión
  • Sección trans­versal de conductor flexible
    35 - 150 mm²
  • Sección trans­versal de conductor rígido
    35 - 185 mm²
Cubierta, puerta
  • Bloqueable
    Sí
  • AT_Ther­mal­Protec­tio­nK­nob­Se­tting
    0,63, 0,8, 1
Cable
  • Mate­rial de cable
    Cobre, Aluminio
Compa­tibi­lidad
  • Compa­tible con RDC AOB
    Sí
  • Adecuado para carril DIN
    No
  • Adecuado para tablero de distribución
    Sí
Dimen­siones
  • Altura
    165 mm
  • Anchura
    140 mm
  • Profun­didad
    97 mm
Insta­la­ción, montaje
  • Posi­ción de montaje/co­ne­xión
    Frontal
  • Par de apriete nominal
    12 - 12 Nm
Protec­ción eléc­trica
  • Protec­ción instan­tánea (li): coefi­ciente de ajuste del dial
    6, 8, 10, 12

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí
Conformidad con REACH Sí

Certificaciones y documentos

PEP International 2022-07-13
PDF
312,87 kB
REACH declaration HHT201DR (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration HHT201DR (english)
PDF
103,59 kB

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen HHT201DR | Hager España

    Imagen del producto HHT201DR

  • Manual de instalación

    Imagen Manual for moulded case circuit breaker h3+ P250 (Date: 2020-03) | Hager España

    Manual for moulded case circuit breaker h3+ P250 (Date: 2020-03)

    Manual de instalación International 2015-11-02

    PDF
    4,67 MB
  • Folleto

    Imagen Folleto Protección garantizada: Caja moldeada h3+ | Hager España

    Folleto Protección garantizada: Caja moldeada h3+

    PDF
    4,24 MB
  • Archivos STEP

    Imagen CAD file for MCCB 250A 4P | Hager España

    CAD file for MCCB 250A 4P

    Archivos STEP International 2023-11-24

    STP
    805,89 kB
  • Manual

    Imagen Handbook International 26-08-2024 | Hager España

    Handbook International 26-08-2024

    Manual International 2019-10-09

    PDF
    48,75 MB
  • Declaración de conformidad

    Imagen Declaration | Hager España

    Declaration

    Declaración de conformidad International 2022-04-25

    PDF
    349,41 kB
    Imagen Declaration | Hager España

    Declaration

    Declaración de conformidad International 2022-04-25

    PDF
    461,97 kB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    HDA016L - Interruptor automático de caja moldeada x160, 3P3D, 18kA, 16A, TM Fijo
    HDA016L
    Interruptor automático de caja moldeada x160, 3P3D, 18kA, 16A, TM Fijo
    Precio de venta
    414,36 €
    / uni. *
    414,36 €
    / uni. *
  • 2
    HDA017L - Interruptor automático de caja moldeada x160, 4P4D, 18kA, 16A, TM Fijo
    HDA017L
    Interruptor automático de caja moldeada x160, 4P4D, 18kA, 16A, TM Fijo
    Precio de venta
    585,40 €
    / uni. *
    585,40 €
    / uni. *
  • 3
    HDA020L - Interruptor automático de caja moldeada x160, 3P3D, 18kA, 20A, TM Fijo
    HDA020L
    Interruptor automático de caja moldeada x160, 3P3D, 18kA, 20A, TM Fijo
    Precio de venta
    414,36 €
    / uni. *
    414,36 €
    / uni. *
  • 4
    HDA021L - Interruptor automático de caja moldeada x160, 4P4D, 18kA, 20A, TM Fijo
    HDA021L
    Interruptor automático de caja moldeada x160, 4P4D, 18kA, 20A, TM Fijo
    Precio de venta
    585,40 €
    / uni. *
    585,40 €
    / uni. *
  • 5
    HDA025L - Interruptor automático de caja moldeada x160, 3P3D, 18kA, 25A, TM Fijo
    HDA025L
    Interruptor automático de caja moldeada x160, 3P3D, 18kA, 25A, TM Fijo
    Precio de venta
    414,36 €
    / uni. *
    414,36 €
    / uni. *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U