Int.aut.P250,3P3D,200A,25kA,relé TM reg • HHT200DR | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Está localizado en el siguiente país : Estados Unidos.
×
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Productos del catálogo
    0
    Ver todo

    No hay resultados ""

      Categorías de productos
      0

      No hay resultados ""

        Sugerencias de búsqueda

        No hay resultados ""

          Otros contenidos
          0
          Ver todo

          No hay resultados ""

            Centro de descargas
            0
            Ver todo

            Ningún résultat ""

            • https://hager.com/es/buscar
            Menú
            • Catálogo de productos
            • Soluciones
              Soluciones de carga para vehículos eléctricos
              witty, la gama de puntos de recarga
              Más sobre witty
              • Soluciones
              • Soluciones por actividad
                • Instaladores
                • Arquitectos e interioristas
                • Cuadristas
                • Prescriptores
                • Ver todo
                Soluciones de carga para vehículos eléctricos
                witty, la gama de puntos de recarga
                Más sobre witty
              • Soluciones por aplicación
                • Distribuciu00f3n de la energu00eda
                • Gestiu00f3n de la energu00eda
                • Gestiu00f3n del cableado
                • Series de mecanismos
                • Ver todo
                Soluciones de carga para vehículos eléctricos
                witty, la gama de puntos de recarga
                Más sobre witty
              • Soluciones por proyectos
                • Hoteles
                • Oficinas y retail
                • Residencial
                • Ver todo
                Soluciones de carga para vehículos eléctricos
                witty, la gama de puntos de recarga
                Más sobre witty
              • Productos - Ingenio y confiabilidad
                Soluciones de carga para vehículos eléctricos
                witty, la gama de puntos de recarga
                Más sobre witty
              • Ver todo
            • Ideas e Información
              Consulta nuestras obras de referencia
              Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
              Descubre más
              • Ideas e Información
              • Historias Hager
                Consulta nuestras obras de referencia
                Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
                Descubre más
              • Diseños
                Consulta nuestras obras de referencia
                Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
                Descubre más
              • Eventos
                Consulta nuestras obras de referencia
                Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
                Descubre más
              • Obras de referencia
                Consulta nuestras obras de referencia
                Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
                Descubre más
              • Ver todo
            • Documentación & Downloads
              Hager Ready, llega para ahorrarte tiempo en tu
              Descubre Hager Ready, tu asistente personal. Siempre a mano, obtendrás todo lo que necesitas.
              Más sobre Hager Ready
              • Documentación & Downloads
              • Tarifas/Catálogo
                Hager Ready, llega para ahorrarte tiempo en tu
                Descubre Hager Ready, tu asistente personal. Siempre a mano, obtendrás todo lo que necesitas.
                Más sobre Hager Ready
              • Documentaciones
                Información ilustrada sobre nuestras soluciones
                Descarga nuestros documentos
                Ir a documentaciones
              • Apps&Software
                Configurador mecanismos series Hager
                Configurador mecanismos series Hager
                Configurador Series Hager
              • Logotipo
                Consulta nuestra imagen de marca
                Descarga nuestros logotipos
                Descarga nuestros logotipos
              • Videos hager
                Disponemos de un amplio abanico de videos formativos.
                Aprende paso a paso  acerca de nuestros productos y/o cómo instalarlos. Allí donde estés y cuando tu quieras.
                Ir a videos
              • Ver todo
            • Soporte
              Nuestros programas de formación
              Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
              Ir al catálogo de formaciones
              • Soporte
              • Asistencia técnica
                Nuestros programas de formación
                Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
                Ir al catálogo de formaciones
              • Formación
                Nuestros programas de formación
                Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
                Ir al catálogo de formaciones
              • Contactar
                Nuestros programas de formación
                Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
                Ir al catálogo de formaciones
              • Inversiones para el futuro
                Nuestros programas de formación
                Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
                Ir al catálogo de formaciones
              • Ver todo
            • Empresa
              Soluciones preparadas para el futuro
              Conoce nuestro enfoque hacia la sostenibilidad y nuestra estrategia E3.
              Sostenibilidad
              • Empresa
              • Sostenibilidad
                Soluciones preparadas para el futuro
                Conoce nuestro enfoque hacia la sostenibilidad y nuestra estrategia E3.
                Sostenibilidad
              • Ver todo
            • Ver todas las categorías
            Cuenta
            • Catálogo
            • Apara­menta de cabe­cera
            • Inte­rrup­tores automá­ticos e inte­rrup­tores de maniobra
            • Inte­rrup­tores automá­ticos en caja moldeada
            • HHT200DR
            HHT200DR - Interruptor automático de caja moldeada,h3+ P250,3P3D,200A,25kA relé TM reg
            HHT200DR - Interruptor automático de caja moldeada,h3+ P250,3P3D,200A,25kA relé TM reg
            HHT200DR - Interruptor automático de caja moldeada,h3+ P250,3P3D,200A,25kA relé TM reg
            HHT200DR - Interruptor automático de caja moldeada,h3+ P250,3P3D,200A,25kA relé TM reg
            HHT200DR - Interruptor automático de caja moldeada,h3+ P250,3P3D,200A,25kA relé TM reg
            HHT200DR - Interruptor automático de caja moldeada,h3+ P250,3P3D,200A,25kA relé TM reg
            HHT200DR - Interruptor automático de caja moldeada,h3+ P250,3P3D,200A,25kA relé TM reg

            Interruptor automático de caja moldeada,h3+ P250,3P3D,200A,25kA relé TM reg

            HHT200DR

            HHT200DR - Interruptor automático de caja moldeada,h3+ P250,3P3D,200A,25kA relé TM reg
            HHT200DR - Interruptor automático de caja moldeada,h3+ P250,3P3D,200A,25kA relé TM reg
            HHT200DR - Interruptor automático de caja moldeada,h3+ P250,3P3D,200A,25kA relé TM reg
            HHT200DR - Interruptor automático de caja moldeada,h3+ P250,3P3D,200A,25kA relé TM reg
            HHT200DR - Interruptor automático de caja moldeada,h3+ P250,3P3D,200A,25kA relé TM reg
            HHT200DR - Interruptor automático de caja moldeada,h3+ P250,3P3D,200A,25kA relé TM reg
            HHT200DR - Interruptor automático de caja moldeada,h3+ P250,3P3D,200A,25kA relé TM reg
            Tutorial de instalación h3+ - Parte 4: programa el módulo de comunicación h3+
            HHT200DR - Interruptor automático de caja moldeada,h3+ P250,3P3D,200A,25kA relé TM reg
            Tutorial de instalación h3+ - Parte 3: configura la visualización de la pantalla
            HHT200DR - Interruptor automático de caja moldeada,h3+ P250,3P3D,200A,25kA relé TM reg
            Tutorial de instalación h3+ - Parte 1: descubre el interruptor automático Energy y sus accesorios
            HHT200DR - Interruptor automático de caja moldeada,h3+ P250,3P3D,200A,25kA relé TM reg
            Tutorial de instalación h3+ - Parte 2: empieza a utilizar el interruptor automático Energy
            HHT200DR - Interruptor automático de caja moldeada,h3+ P250,3P3D,200A,25kA relé TM reg
            Video promocional - H3+ interruptores automáticos de caja moldeada
            HHT200DR - Interruptor automático de caja moldeada,h3+ P250,3P3D,200A,25kA relé TM reg
            • Apara­menta de cabe­cera

            Interruptor automático de caja moldeada,h3+ P250,3P3D,200A,25kA relé TM reg HHT200DR

            EAN
            3250613211844
            Cantidad
            1 uni.
            Precio de venta
            2.052,07 €
            / uni. *
            2.052,07 €
            / uni. *

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Agregar a una lista
            Agregar a una lista

            Iniciar sesión para crear una lista de productos

            Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

            Crea una cuenta Iniciar sesión
            • Características técnicas
            • Valor medioambiental
            • Documentos
            • Más productos
            Descargar las características técnicas

            Características técnicas

            Corriente eléc­trica
            • Corriente nominal asig­nada
              200 A
            • Poder asig­nado de corte último en cortocir­cuito Icu bajo 400V AC IEC60947-2
              25 kA
            • Poder asig­nado de corte últi­mo­
              en cortocir­cuito lcu bajo 240 V CA IEC60947-2
              35 kA
            • Poder asig­nado de corte de servicio lcs bajo 230 V CA según IEC60947-2
              35 kA
            • Poder asig­nado de corte de
              ­ser­vicio lcs bajo 400 V CA según IEC60947-2
              25 kA
            • Corriente asig­nada 10 °C según IEC60947
              263,80 A
            • Corriente asig­nada 15 °C según IEC60947
              256,70 A
            • Corriente asig­nada 20 °C según IEC60947
              249,40 A
            • Corriente asig­nada 25 °C según IEC60947
              241,90 A
            • Corriente asig­nada 30 °C según IEC60947
              234,10 A
            • Corriente asig­nada 35 °C según IEC60947
              226,10 A
            • Corriente asig­nada 40 °C según IEC60947
              217,70 A
            • Corriente asig­nada 45 °C según IEC60947
              209 A
            • Corriente asig­nada 50 °C según IEC60947
              200 A
            • Corriente asig­nada 55 °C según IEC60947
              190,50 A
            • Corriente asig­nada 60 °C según IEC60947
              180,50 A
            • Corriente asig­nada 65 °C según IEC60947
              170 A
            • Corriente asig­nada 70 °C según IEC60947
              158,70 A
            Arquitec­tura
            • Número de polos
              3
            • Elemento de contro­l/o­pe­ra­ción
              Maneta
            • Tipo de cons­truc­ción del dispo­sitivo
              Fijo
            • Posi­ción del neutro
              Sin neutro
            Frecuencia
            • Frecuencia
              50 - 60 Hz
            Tensión
            • Resis­tencia a picos de tensión asig­nada (Uimp)
              8000 V
            • Tensión asig­nada de aisla­miento Ui
              800 V
            • Tensión asig­nada de empleo en alterna
              220 - 690 V
            Funciones
            • Bloque de disparo
              TM A/A.
            Potencia
            • Potencia total disipada en condi­ciones de Inten­sidad nominal
              36 W
            Endu­rancia
            • Endu­rancia eléc­trica en número de ciclos
              10000
            • Endu­rancia mecá­nica en número de manio­bras
              40000
            Seguridad
            • Índice de protec­ción IP
              IP4X
            Cone­xión
            • Sección trans­versal de conductor flexible
              35 - 150 mm²
            • Sección trans­versal de conductor rígido
              35 - 185 mm²
            Cubierta, puerta
            • Bloqueable
              Sí
            • AT_Ther­mal­Protec­tio­nK­nob­Se­tting
              0,63, 0,8, 1
            Cable
            • Mate­rial de cable
              Cobre, Aluminio
            Compa­tibi­lidad
            • Compa­tible con RDC AOB
              No
            • Adecuado para carril DIN
              No
            • Adecuado para tablero de distribución
              Sí
            Dimen­siones
            • Altura
              165 mm
            • Anchura
              105 mm
            • Profun­didad
              97 mm
            Insta­la­ción, montaje
            • Posi­ción de montaje/co­ne­xión
              Frontal
            • Par de apriete nominal
              12 - 12 Nm
            Protec­ción eléc­trica
            • Protec­ción instan­tánea (li): coefi­ciente de ajuste del dial
              6, 8, 10, 12

            Valor medioambiental

            Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

            Conforme con RoHS Sí
            Conformidad con REACH Sí

            Certificaciones y documentos

            PEP International 2022-07-13
            PDF
            312,87 kB
            REACH declaration HHT200DR (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration HHT200DR (english)
            PDF
            103,59 kB

            Documentos

            • Imagen del producto

              Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

              Imagen HHT200DR | Hager España

              Imagen del producto HHT200DR

            • Manual de instalación

              Imagen Manual for moulded case circuit breaker h3+ P250 (Date: 2020-03) | Hager España

              Manual for moulded case circuit breaker h3+ P250 (Date: 2020-03)

              Manual de instalación International 2015-11-02

              PDF
              4,67 MB
            • Folleto

              Imagen Folleto Protección garantizada: Caja moldeada h3+ | Hager España

              Folleto Protección garantizada: Caja moldeada h3+

              PDF
              4,24 MB
            • Archivos STEP

              Imagen CAD file for MCCB 250A 3P | Hager España

              CAD file for MCCB 250A 3P

              Archivos STEP International 2023-11-24

              STP
              640,83 kB
            • Manual

              Imagen Handbook International 26-08-2024 | Hager España

              Handbook International 26-08-2024

              Manual International 2019-10-09

              PDF
              48,75 MB
            • Declaración de conformidad

              Imagen Declaration | Hager España

              Declaration

              Declaración de conformidad International 2022-04-25

              PDF
              349,41 kB
              Imagen Declaration | Hager España

              Declaration

              Declaración de conformidad International 2022-04-25

              PDF
              461,97 kB
            Más descargas

            Descubra el resto de productos de esta gama

              5
            • 1
              HDA016L - Interruptor automático de caja moldeada x160, 3P3D, 18kA, 16A, TM Fijo
              HDA016L
              Interruptor automático de caja moldeada x160, 3P3D, 18kA, 16A, TM Fijo
              Precio de venta
              414,36 €
              / uni. *
              414,36 €
              / uni. *
            • 2
              HDA017L - Interruptor automático de caja moldeada x160, 4P4D, 18kA, 16A, TM Fijo
              HDA017L
              Interruptor automático de caja moldeada x160, 4P4D, 18kA, 16A, TM Fijo
              Precio de venta
              585,40 €
              / uni. *
              585,40 €
              / uni. *
            • 3
              HDA020L - Interruptor automático de caja moldeada x160, 3P3D, 18kA, 20A, TM Fijo
              HDA020L
              Interruptor automático de caja moldeada x160, 3P3D, 18kA, 20A, TM Fijo
              Precio de venta
              414,36 €
              / uni. *
              414,36 €
              / uni. *
            • 4
              HDA021L - Interruptor automático de caja moldeada x160, 4P4D, 18kA, 20A, TM Fijo
              HDA021L
              Interruptor automático de caja moldeada x160, 4P4D, 18kA, 20A, TM Fijo
              Precio de venta
              585,40 €
              / uni. *
              585,40 €
              / uni. *
            • 5
              HDA025L - Interruptor automático de caja moldeada x160, 3P3D, 18kA, 25A, TM Fijo
              HDA025L
              Interruptor automático de caja moldeada x160, 3P3D, 18kA, 25A, TM Fijo
              Precio de venta
              414,36 €
              / uni. *
              414,36 €
              / uni. *

            Productos

            • Cajas y armarios
            • Aparamenta de cabecera
            • Aparamenta modular
            • Puntos de carga para VE
            • Gestión de la energía
            • Gestión del cableado
            • Series de mecanismos
            • Detectores de movimiento y presencia
            • Soluciones KNX
            •  

            Apps

            • Hager Ready
            • domovea v2
            • Hager Mood
            • Hager Pilot
            • Hager Charge

            Soporte

            • Contactar
            • Asistencia técnica
            • Formaciones
            • Newsletter
            • Carrera
            • Centro de descargas

            Hager

            Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

             La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

            Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

            Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

            Más sobre Hager

            Siguenos

             

            • La empresa Hager
            • Prensa
            • Actualidad/Novedades
            • Menciones legales
            • Privacidad
            • Cookies
            • Informar una vulnerabilidad

            © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U