The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Apara­menta de cabe­cera
    • Inte­rrup­tores automá­ticos e inte­rrup­tores de maniobra
    • Inte­rrup­tores automá­ticos en caja moldeada
    • HHS101GC
    EAN
    3250613212735
    Cantidad
    1 uni.
    • Inte­rrup­tores automá­ticos en caja moldeada

    Interruptor automático caja moldeada h3+ P160, 4P4D N0-50-100%,100A, 25kA, LSnI HHS101GC

    Precio de venta
    1.751,65 €
    / uni. *
    1.751,65 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Interruptor automático caja moldeada h3+ P160, 4P4D N0-50-100%,100A, 25kA, LSnI

    HHS101GC

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Adap­tador de cable de datos auxi­liares 1 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Adap­tador de cable de datos auxi­liares
    • HTC130H

      Adaptador OAC/PTA para h3+ , longitud 1, 20 m

      76,10 €  / uni.*

    Características técnicas

    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal IN
      100 A
    • Poder de corte último Icu a 230V AC (EN 60947-2)
      35 kA
    • Poder de corte último Icu a 240V AC (EN 60947-2)
      35 kA
    • Poder de corte último Icu a 400V AC (EN 60947-2)
      25 kA
    • Poder de corte último Icu a 415V AC (EN 60947-2)
      25 kA
    • Poder de corte sobre 1 polo 230V (EN 60947-2)
      2,50 kA
    • Poder de corte a 1 polo 400V AC (EN 60947-2)
      2,50 kA
    • Poder de corte de servicio Ics a 230 V AC según IEC 60947-2
      35 kA
    • Poder de corte de servicio Ics a 400 V AC según IEC 60947-2
      25 kA
    • Corriente asig­nada a 10°C según IEC 60947
      100 A
    • Corriente asig­nada a 15°C según IEC 60947
      100 A
    • Corriente asig­nada a 20°C según IEC 60947
      100 A
    • Corriente asig­nada a 25°C según IEC 60947
      100 A
    • Corriente asig­nada a 30°C según IEC 60947
      100 A
    • Corriente asig­nada a 35°C según IEC 60947
      100 A
    • Corriente asig­nada a 40°C según IEC 60947
      100 A
    • Corriente asig­nada a 45°C según IEC 60947
      100 A
    • Corriente asig­nada a 50°C según IEC 60947
      100 A
    • Corriente asig­nada a 55°C según IEC 60947
      100 A
    • Corriente asig­nada a 60°C según IEC 60947
      100 A
    • Corriente asig­nada a 65°C según IEC 60947
      100 A
    • Corriente asig­nada a 70°C según IEC 60947
      100 A
    Arquitec­tura
    • Número de polos
      4
    • Elemento de contro­l/o­pe­ra­ción
      Maneta
    • Tipo de cons­truc­ción del dispo­sitivo
      Fijo
    • Posi­ción del neutro
      Izquierda
    Configura­ción
    • Ir1 - ajuste de corriente por dial
      40 A, 45 A, 50 A, 57 A, 63 A, 72 A, 80 A, 87 A, 93 A, 100 A
    • Rango de ajuste de disparo de corto retardo de cortocir­cuito
      54,6 - 1000,0 A
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 60 Hz
    Insta­la­ción, montaje
    • Par de apriete nominal
      6 - 6 Nm
    • Posi­ción de montaje/co­ne­xión
      Frontal
    Tensión
    • Resis­tencia a picos de tensión asig­nada (Uimp)
      8000 V
    • Tensión asig­nada de aisla­miento Ui
      800 V
    • Tensión asig­nada de empleo en alterna
      220 - 690 V
    Funciones
    • Unidad de disparo
      LSNI
    Potencia
    • Potencia disipada en IN
      10,50 W
    • Potencia disipada por polo en In
      3,50 W
    Endu­rancia
    • Endu­rancia eléc­trica en número de ciclos
      10000
    • Número de manio­bras mecá­nicas
      40000
    Equipo
    • Número de contactos auxi­liares como contacto conmutado
      0
    • Número de contactos auxi­liares normal­mente cerrados
      0
    • Número de contactos auxi­liares normal­mente abiertos
      0
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP4X
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -25 - 70 °C
    Cone­xión
    • Sección trans­versal de conductor flexible
      6 - 70 mm²
    • Sección trans­versal de conductor rígido
      6 - 95 mm²
    Cable
    • Mate­rial de cable
      Cobre
    Dimen­siones
    • Altura
      130 mm
    • Anchura
      120 mm
    • Profun­didad
      97 mm
    Controles e indi­ca­dores
    • Accio­na­miento motorizado inte­grado
      No
    Compa­tibi­lidad
    • Adecuado para perfil DIN
      No
    • Compa­tible con RDC AOB
      No
    • Adecuado para cuadro de distribución
      Sí
    Fuente de alimen­ta­ción
    • Posi­ción fuente de alimen­ta­ción
      Bidi­rec­cional
    Protec­ción eléc­trica
    • Protec­ción contra sobre­carga de largo retardo (ltd): Retraso (tr)
      5 s
    • Protec­ción de corto retardo (std): corriente (lsd)
      1,5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
    • Protec­ción de corto retardo (std): retardo (tsd)
      100 ms
    • Protec­ción instan­tánea (li): coefi­ciente de regula­ción del dial
      15

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Moulded Case Circuit Breaker h3+ P250 LSI 4P4D N0-50-100% 250A 40kA FTC (English)
    PDF
    6,45 MB
    REACH declaration HHS101GC
    PDF
    Informe RoHS HHS101GC
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen HHS101GC | Hager España

      Imagen del producto HHS101GC

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto HHS101GC | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto HHS101GC

      Interruptor automático caja moldeada h3+ P160, 4P4D N0-50-100%,100A, 25kA, LSnI

      PDF
    • Manual de instrucciones

      Imagen Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2023-03) | Hager España

      Manual for moulded case circuit breaker h3+ P160 (Date: 2023-03)

      Manual de instrucciones International 2023-03-08

      PDF
      7,44 MB
    • Manual de instalación

      Imagen Manual de instalación International 2018-06-04 | Hager España

      Manual de instalación International 2018-06-04

      PDF
      2,04 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Protección garantizada: Caja moldeada h3+ | Hager España

      Folleto Protección garantizada: Caja moldeada h3+

      PDF
      4,24 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Archivos STEP

      Imagen CAD file for MCCB 160A 4P | Hager España

      CAD file for MCCB 160A 4P

      Archivos STEP International 2026-04-15

      STP
      1014,02 kB
    • Manual

      Imagen Technical catalogue | Hager España

      Technical catalogue

      h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A

      PDF
      48,91 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-US 2026-07-14 | Hager España

      Declaración de conformidad en-US 2026-07-14

      PDF
      446,76 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      HMW631NR - Interruptor automático caja moldeada  h3+ P630,4P4D,N0-50-100%,630A,50kA,Energy
      HMW631NR
      Interruptor automático caja moldeada h3+ P630, 4P4D, N0-50-100%, 630A, 50kA, Energy
      Precio de venta
      8.862,82 €
      / uni. *
      8.862,82 €
      / uni. *
    • 2
      HMW630NR - Interruptor automático caja moldeada  h3+ P630,3P3D, 630A,50kA,Energy
      HMW630NR
      Interruptor automático caja moldeada h3+ P630, 3P3D, 630A, 50kA, Energy
      Precio de venta
      7.142,31 €
      / uni. *
      7.142,31 €
      / uni. *
    • 3
      HMW401NR - Interruptor automático caja moldeada  h3+ P630,4P4D,N0-50-100%,400A,50kA,Energy
      HMW401NR
      Interruptor automático caja moldeada h3+ P630, 4P4D, N0-50-100%, 400A, 50kA, Energy
      Precio de venta
      7.270,27 €
      / uni. *
      7.270,27 €
      / uni. *
    • 4
      HMW400NR - Interruptor automático caja moldeada  h3+ P630,3P3D, 400A,50kA,Energy
      HMW400NR
      Interruptor automático caja moldeada h3+ P630, 3P3D, 400A, 50kA, Energy
      Precio de venta
      6.059,52 €
      / uni. *
      6.059,52 €
      / uni. *
    • 5
      HMT251NR - Interruptor automático caja moldeada  h3+ P250, 4P4D,N0-50-100%,250A,50kA,Energy
      HMT251NR
      Interruptor automático caja moldeada h3+ P250, 4P4D, N0-50-100%, 250A, 50kA, Energy
      Precio de venta
      4.949,32 €
      / uni. *
      4.949,32 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U