The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Apara­menta de cabe­cera
    • Inte­rrup­tores automá­ticos e inte­rrup­tores de maniobra
    • Inte­rrup­tores automá­ticos en caja moldeada
    • HDA033L
    EAN
    3250613136482
    Cantidad
    1 uni.
    • Inte­rrup­tores automá­ticos en caja moldeada

    Interruptor automático de caja moldeada x160, 4P4D, 18kA, 32A, TM Fijo HDA033L

    Precio de venta
    648,63 €
    / uni. *
    648,63 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Interruptor automático de caja moldeada x160, 4P4D, 18kA, 32A, TM Fijo

    HDA033L

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal IN
      32 A
    • Poder de corte último Icu a 400V AC (EN 60947-2)
      18 kA
    • Poder de corte último Icu a 240V AC (EN 60947-2)
      25 kA
    • Poder de corte de servicio Ics a 230 V AC según IEC 60947-2
      25 kA
    • Poder de corte de servicio Ics a 400 V AC según IEC 60947-2
      18 kA
    • Corriente asig­nada a 10°C según IEC 60947
      42 A
    • Corriente asig­nada a 15°C según IEC 60947
      40,90 A
    • Corriente asig­nada a 20°C según IEC 60947
      39,80 A
    • Corriente asig­nada a 25°C según IEC 60947
      38,60 A
    • Corriente asig­nada a 30°C según IEC 60947
      37,30 A
    • Corriente asig­nada a 35°C según IEC 60947
      36,10 A
    • Corriente asig­nada a 40°C según IEC 60947
      34,70 A
    • Corriente asig­nada a 45°C según IEC 60947
      33,40 A
    • Corriente asig­nada a 50°C según IEC 60947
      32 A
    • Corriente asig­nada a 55°C según IEC 60947
      30,50 A
    • Corriente asig­nada a 5°C según IEC 60947
      40,90 A
    • Corriente asig­nada a 60°C según IEC 60947
      28,90 A
    • Corriente asig­nada a 65°C según IEC 60947
      27,20 A
    • Corriente asig­nada a 70°C según IEC 60947
      25,40 A
    Arquitec­tura
    • Número de polos
      4
    • Elemento de contro­l/o­pe­ra­ción
      Maneta
    • Tipo de cons­truc­ción del dispo­sitivo
      Fijo
    Disparo
    • Tiempo de respuesta al disparar
      10 ms
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 60 Hz
    Tensión
    • Resis­tencia a picos de tensión asig­nada (Uimp)
      8000 V
    • Tensión asig­nada de aisla­miento Ui
      690 V
    • Tensión asig­nada de empleo en alterna
      220 - 415 V
    Funciones
    • Unidad de disparo
      TM F/F
    Potencia
    • Potencia disipada en IN
      8,40 W
    Endu­rancia
    • Endu­rancia eléc­trica en número de ciclos
      10000
    • Número de manio­bras mecá­nicas
      20000
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP4X
    Cone­xión
    • Sección trans­versal de conductor flexible
      4 - 70 mm²
    • Sección trans­versal de conductor rígido
      4 - 95 mm²
    Insta­la­ción, montaje
    • Posi­ción de montaje/co­ne­xión
      Frontal
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de cone­xión
      Borne de tornillo
    • AT_Ther­mal­Protec­tio­nK­nob­Se­tting
      1, 1
    Dimen­siones
    • Altura
      130 mm
    • Anchura
      100 mm
    • Profun­didad
      68 mm
    Compa­tibi­lidad
    • Adecuado para perfil DIN
      Sí
    Prin­cipales carac­te­rís­ticas eléc­tricas
    • Tiempo de disparo de protec­ción magnética
      0 - 0 ms

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Moulded Case Circuit Breaker h3 x160 TM ADJ 3P3D 100A 18kA CTC (English)
    PDF
    14,81 MB
    REACH declaration HDA033L
    PDF
    Informe RoHS HDA033L
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen HDA033L | Hager España

      Imagen del producto HDA033L

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto HDA033L | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto HDA033L

      Interruptor automático de caja moldeada x160, 4P4D, 18kA, 32A, TM Fijo

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual de instalación International 2021-06-07 | Hager España

      Manual de instalación International 2021-06-07

      PDF
      8,51 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Protección garantizada: Caja moldeada h3+ | Hager España

      Folleto Protección garantizada: Caja moldeada h3+

      PDF
      4,24 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2025-03-20 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2025-03-20

      PDF
      435,49 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-US 2026-07-14 | Hager España

      Declaración de conformidad en-US 2026-07-14

      PDF
      346,59 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      HMW631NR - Interruptor automático caja moldeada  h3+ P630,4P4D,N0-50-100%,630A,50kA,Energy
      HMW631NR
      Interruptor automático caja moldeada h3+ P630, 4P4D, N0-50-100%, 630A, 50kA, Energy
      Precio de venta
      8.862,82 €
      / uni. *
      8.862,82 €
      / uni. *
    • 2
      HMW630NR - Interruptor automático caja moldeada  h3+ P630,3P3D, 630A,50kA,Energy
      HMW630NR
      Interruptor automático caja moldeada h3+ P630, 3P3D, 630A, 50kA, Energy
      Precio de venta
      7.142,31 €
      / uni. *
      7.142,31 €
      / uni. *
    • 3
      HMW401NR - Interruptor automático caja moldeada  h3+ P630,4P4D,N0-50-100%,400A,50kA,Energy
      HMW401NR
      Interruptor automático caja moldeada h3+ P630, 4P4D, N0-50-100%, 400A, 50kA, Energy
      Precio de venta
      7.270,27 €
      / uni. *
      7.270,27 €
      / uni. *
    • 4
      HMW400NR - Interruptor automático caja moldeada  h3+ P630,3P3D, 400A,50kA,Energy
      HMW400NR
      Interruptor automático caja moldeada h3+ P630, 3P3D, 400A, 50kA, Energy
      Precio de venta
      6.059,52 €
      / uni. *
      6.059,52 €
      / uni. *
    • 5
      HMT251NR - Interruptor automático caja moldeada  h3+ P250, 4P4D,N0-50-100%,250A,50kA,Energy
      HMT251NR
      Interruptor automático caja moldeada h3+ P250, 4P4D, N0-50-100%, 250A, 50kA, Energy
      Precio de venta
      4.949,32 €
      / uni. *
      4.949,32 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U