Bloque diferencial electrónico para x250 de 250A, 4P,regulable, montaje inferior HBB251H
EAN
3250613121143
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
2.616,96 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Funciones de conexión 1 productos disponibles
Productos compatibles
-
Productos asociados 2 productos disponibles
Completa tu sistema
Productos asociados
Características técnicas
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal asignada250 A
-
Corriente diferencial asignada ldn30 mA, 100 mA, 300 mA, 1000 mA, 3000 mA, 6000 mA
Arquitectura
-
Número de polos4
Seguridad
-
Tipo de corriente residualA HI
Tensión
-
Tensión asignada de aislamiento Ui500 V
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)6000 V
Conexión
-
Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores rígidos35 - 185 mm²
-
Sección transversal de entrada y salida con tornillos, para conductores flexibles35 - 150 mm²
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto HBB251H
Bloque diferencial electrónico para x250 de 250A, 4P,regulable, montaje inferior
PDF -
Manual de instalación
Manual de instalación fr-FR, en-GB, de-DE, it-IT, es-ES, nl-NL, pt-PT, nn-NO, el-GR, pl-PL, ru-RU 2024-01-05
PDF6,00 MB -
Folleto
Folleto Protección garantizada: Caja moldeada h3+
PDF4,24 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Declaración de conformidad
Declaration
Declaración de conformidad International 2022-08-08
PDF1,16 MB
Más descargas