The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Gestión del cableado
    • Canal de cuadro
    • Canal de cuadro libre de haló­genos
    • HA71002
    EAN
    4012740199544
    Cantidad
    12 Metros
    • Canal de cuadro libre de haló­genos

    Tapa para canales de cuadro HA7 de 100 mm de ancho, color gris RAL7035 HA71002

    Precio de venta
    19,22 €
    / Metro *
    19,22 €
    / Metro *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Tapa para canales de cuadro HA7 de 100 mm de ancho, color gris RAL7035

    HA71002

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Anchura
      100 mm
    • Longitud
      2000 mm
    • Anchura de la tapa
      100 mm
    Mate­riales
    • Mate­rial
      PC-ABS sin haló­genos
    • Colour
      Gris claro
    • Código RAL
      7035
    • Series rela­cio­nadas
      HA7 40x100, HA7 60x100, HA7 80x100, HA7 100x100

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP International 2022-01-10
    PDF
    221,80 kB
    REACH declaration HA71002
    PDF
    Informe RoHS HA71002
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen HA71002 | Hager España

      Imagen del producto HA71002

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto HA71002 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto HA71002

      Tapa para canales de cuadro HA7 de 100 mm de ancho, color gris RAL7035

      PDF
    • Folletos técnicos

      Imagen FICHA TÉCNICA - Canal HA7 en PC-ABS | Hager España

      FICHA TÉCNICA - Canal HA7 en PC-ABS

      PDF
      104,86 kB
    • Folleto

      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Ficha de datos del producto

      Imagen Product sheet for slotted trunking system HA7 in English | Hager España

      Product sheet for slotted trunking system HA7 in English

      Ficha de datos del producto en-GB 2018-06-07

      PDF
      380,09 kB
      Imagen Product sheet for slotted trunking system HA7 in German | Hager España

      Product sheet for slotted trunking system HA7 in German

      Ficha de datos del producto de-DE 2018-06-07

      PDF
      379,83 kB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-08-07 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-08-07

      PDF
      303,50 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      BA7CLIP - Sujetacables, en PVC, para canales de cuadro BA7 y BA7A
      BA7CLIP
      Sujetacables, en PVC, para canales de cuadro BA7 y BA7A
      Precio de venta
      1,58 €
      / uni. *
      1,58 €
      / uni. *
    • 2
      HA70252K - Tapa para canales de cuadro HA7 de 25 mm de ancho, gris RAL7035
      HA70252K
      Tapa para canales de cuadro HA7 de 25 mm de ancho, gris RAL7035
      Precio de venta
      4,97 €
      / Metro *
      4,97 €
      / Metro *
    • 3
      HA70602 - Tapa para canales de cuadro HA7 de 60 mm de ancho, color gris RAL7035
      HA70602
      Tapa para canales de cuadro HA7 de 60 mm de ancho, color gris RAL7035
      Precio de venta
      7,32 €
      / Metro *
      7,32 €
      / Metro *
    • 4
      HNG7512507035B - Canal de cuadro sin halógenos, en PPO, V1 75x125 mm, gris claro (RAL7035)
      HNG7512507035B
      Canal de cuadro sin halógenos, en PPO, V1 75x125 mm, gris claro (RAL7035)
      Precio de venta
      64,30 €
      / Metro *
      64,30 €
      / Metro *
    • 5
      HA70252 - Tapa para canales de cuadro HA7 de 25 mm de ancho, color gris RAL7035
      HA70252
      Tapa para canales de cuadro HA7 de 25 mm de ancho, color gris RAL7035
      Precio de venta
      4,97 €
      / Metro *
      4,97 €
      / Metro *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U