Canal portamecanismos, en PVC, de 50x50 mm, negro GBD5005009011

EAN
4012740856270
Cantidad
16 MTRs
Grupo
80
22,22 €
/ Metro *

Este es un producto obsoleto. Para conocer la disponibilidad, el tiempo de entrega y el precio, contacte con su distribuidor.


Características técnicas

Configuración
  • antibacterialtreatment
    No
Compatibilidad
  • Formato de aparamenta compatible
    45x45 mm
Conectividad
  • Accesorio de alineación
    Sin acoplador
Dimensiones
  • Altura de la canal
    54 mm
  • Longitud en mm
    2000 mm
  • Ancho de la canal
    54 mm
Capacidad
  • Cap.cables 11mm (3x1,5-3x2,5) c/s apar.
    4 / 15
Puerta, tapa
  • Montaje de la tapa
    Interior
  • Anchura de la tapa
    45 mm
  • Numero de tapas que pueden montarse
    1
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Negro grafito
  • Grupo de materiales
    plástico
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    No tratado
Cable
  • Sección interior
    2500 mm²
Equipo
  • Número de separadores
    1
  • Número de compartimentos
    1 / 2
Normas
  • Certificados
    EN50085-2-1
  • Directiva europea RoHs
    conformidad voluntaria
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Temperatura
  • Temperatura ambiente
    -5…60 °C
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.