![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Tapa final para canal GBD 50x50mm, negro RAL9011 GBD5005069011
EAN
4012740023368
Cantidad
1 uni.
Grupo
80
Precio de venta
5,46 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
MontajeA presión
Configuración
-
antibacterialtreatmentNo
Dimensiones
-
Altura de la canal54 mm
-
Ancho de la canal54 mm
Materiales, acabados, colores
-
ColorNegro
-
Tipo de tratamiento de la superficieNo tratado
Normas
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
Seguridad
-
textimpactstrengthIK07
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-30…90 °C
Documentos
-
Imagen del producto
Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.
Imagen del producto GBD5005069011
-
Herramienta
Software de instalación para GBD5005069011
MSI0 -
Licencia de producto
Licencias
PDF1 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF24 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF47 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para GBD5005069011
PDF195 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para GBD5005069011
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para GBD5005069011
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas