The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • FR81S
    EAN
    3250610702826
    Cantidad
    1 uni.

    Armario Univers metálico, IP55, clase II 1250x300x275 mm FR81S

    Precio de venta
    1.826,75 €
    / uni. *
    1.826,75 €
    / uni. *
    Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor

    Productos de seguimiento:

    FR82S, FP81SN2

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Armario Univers metálico, IP55, clase II 1250x300x275 mm

    FR81S

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

  • Ver más (9)
    • Compo­nentes para cableado, entrada de cables y fija­ción de cables 1 productos disponibles
    • Compo­nentes para dispo­si­ción del sistema /sis­tema de suje­ción 1 productos disponibles
    • Conector de puentes de cone­xión 1 productos disponibles
    • Terminal de barra colec­tora 1 productos disponibles
    • Perfil DIN 1 productos disponibles
    • Expan­sio­na­dores de unión 2 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Compo­nentes para cableado, entrada de cables y fija­ción de cables
    • Compo­nentes para dispo­si­ción del sistema /sis­tema de suje­ción
    • Conector de puentes de cone­xión
    • Terminal de barra colec­tora
    • Perfil DIN
    • Expan­sio­na­dores de unión
    • Porta-­do­cu­mentos
    • Elemento base/base
    • FZ771A

      Kit de unión vertical para armarios Univers IP55 ancho 300mm

      71,60 €  / uni.*
    • FZ721A

      Kit de unión horizontal para armarios Univers IP55 prof. 275mm

      180,20 €  / uni.*
    • UM92P

      Kit conectores de unión para interruptores HA400, para armarios Univers

      253,21 €  / uni.*
    • KS70A

      Conector de 2 pletinas de tierra de 12x6 mm, longitud 250 mm

      170,02 €  / uni.*
    • UN08A

      Montantes para armarios univers de 1200 mm. de altura

      102,65 €  / uni.*
    • FZ404

      Placa de entrada de cables estanca, sin precortes, para armarios Univers

      69,39 €  / uni.*
    • FZ402

      Placa de entrada de cables estanca, con 39 precortes, para armarios Univers

      66,28 €  / uni.*
    • FZ794

      Portaesquemas A4 en plástico (adhesivo) para cajas vega D y arm. Quadro4/5/evo

      8,70 €  / uni.*
    • FZ641A

      Zócalo soporte de 200 mm. de alto, para armarios Univers IP55, de 300x275 mm.

      373,01 €  / uni.*

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Altura
      1250 mm
    • Anchura
      300 mm
    • Profun­didad
      275 mm
    • Grosor de la pared lateral
      1,50 mm
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP55
    • Clase de protec­ción
      Clase de aisla­miento II
    • Tipo de cerra­dura
      Sin bloqueo
    • Resis­tencia al impacto IK
      IK10
    Equipo
    • Número de sección en anchura
      1
    • Número de aber­turas de la placa de brida
      2
    • Número de filas
      8
    Insta­la­ción, montaje
    • Montaje en
      Montaje de super­ficie
    • Adecuado para uso en exte­riores
      No
    Mate­riales
    • Colour
      Gris claro
    • Código RAL
      7035
    • Trata­miento
      Con reves­ti­miento en polvo
    • Mate­rial
      Acero
    • Acabado de la super­ficie
      Mate
    Tapa, puerta
    • Número de puertas de armario
      1
    • Número de bloqueos
      1
    • La puer­ta/cu­bierta es trans­pa­rente
      No
    • Tipo de puerta de armario
      Puerta simple
    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal IN
      800 A
    Tensión
    • Tensión nominal
      690 - 690 V

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration FR81S
    PDF
    Informe RoHS FR81S
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen FR81S | Hager España

      Imagen del producto FR81S

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto FR81S | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto FR81S

      Armario Univers metálico, IP55, clase II 1250x300x275 mm

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual de instalación International 2018-09-28 | Hager España

      Manual de instalación International 2018-09-28

      PDF
      8,12 MB
    • Folleto

      Imagen Armario univers - distribucion electrica hasta 630A | Hager España

      Armario univers - distribucion electrica hasta 630A

      PDF
      1017,48 kB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Objetos BIM Revit

      Imagen Serie : Envolvente.univers - IP55 - Clase II - Steel enclosure -  Profundidad 275 mm - Español - Familia implantación enlazada - Familia REVIT 2020 - V2022 | Hager España

      Serie : Envolvente.univers - IP55 - Clase II - Steel enclosure - Profundidad 275 mm - Español - Familia implantación enlazada - Familia REVIT 2020 - V2022

      Objetos BIM Revit es-ES 2024-01-18

      RFA
      1,34 MB
      Imagen Serie : Envolvente.univers - IP55 - Clase II - Steel enclosure -  Profundidad 275 mm - Español - Familia implantación libre - Familia REVIT 2020 - V2022 | Hager España

      Serie : Envolvente.univers - IP55 - Clase II - Steel enclosure - Profundidad 275 mm - Español - Familia implantación libre - Familia REVIT 2020 - V2022

      Objetos BIM Revit es-ES 2024-01-18

      RFA
      1,44 MB
    • Manual

      Imagen English technical manual for FR IP55 enclosures 275/400 | Hager España

      English technical manual for FR IP55 enclosures 275/400

      Manual International 2018-10-31

      PDF
      5,34 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-03-06 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-03-06

      PDF
      709,43 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,01 MB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-08-04 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-08-04

      PDF
      1,06 MB
    Más descargas

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U