The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Inicio
  • Catálogo
  • Cajas y Arma­rios
  • Arma­rios de distribución hasta 4000 A
  • quadro evo - envol­ventes y acce­so­rios
  • FN9060RWN
  • Cajas y Arma­rios

Techo ventilado IP31, sistema quadro, 900x600mm FN9060RWN

EAN
13250610013509
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
204,70 €
/ uni. *
204,70 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión

Techo ventilado IP31, sistema quadro, 900x600mm

FN9060RWN

  • Accesorios
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Características técnicas

Completa tu sistema

Productos compatibles

  • Productos asociados 1 productos disponibles

Productos asociados

  • FN031EW

    Juego cuadros superior e inferior para armarios quadro evo de 900x600 mm

    1.175,10 €  / uni.*

Características técnicas

Dimen­siones
  • Altura
    25 mm
  • Anchura
    900 mm
  • Profun­didad
    600 mm
Equipo
  • Con entrada de cable
    No
Mate­riales
  • Mate­rial
    Acero
  • Colour
    Blanco
Insta­la­ción, montaje
  • Adecuado para uso en exte­riores
    No

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí
Sin halógenos Sí

Certificaciones y documentos

PEP en-GB 2024-11-15
PDF
242,30 kB
Hager REACH declaration FN9060RWN
PDF
Hager Informe RoHS FN9060RWN
PDF

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen FN9060RWN | Hager España

    Imagen del producto FN9060RWN

  • Product datasheet

    Imagen Hager Ficha de datos de producto FN9060RWN | Hager España

    Hager Ficha de datos de producto FN9060RWN

    Techo ventilado IP31, sistema quadro, 900x600mm

    PDF
  • Manual de instrucciones

    Imagen Manual de instrucciones International 2024-12-04 | Hager España

    Manual de instrucciones International 2024-12-04

    PDF
    3,97 MB
  • Folleto

    Imagen Folleto Armario quadro evo | Hager España

    Folleto Armario quadro evo

    PDF
    2,85 MB
    Imagen Folleto hw+, ACB, quadro evo | Hager España

    Folleto hw+, ACB, quadro evo

    PDF
    4,06 MB
    Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

    Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

    PDF
    10,78 MB
  • Declaración de conformidad

    Imagen Declaración de conformidad en-GB 2024-09-17 | Hager España

    Declaración de conformidad en-GB 2024-09-17

    PDF
    399,41 kB
    Imagen Declaración de conformidad en-GB 2024-09-17 | Hager España

    Declaración de conformidad en-GB 2024-09-17

    PDF
    394,42 kB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    FZ537 - Manecilla rotativa para quadro evo, recambio
    FZ537
    Manecilla rotativa para quadro evo, recambio
    Precio de venta
    120,80 €
    / uni. *
    120,80 €
    / uni. *
  • 2
    FL236Z - Filtro de recambio para rejilla FL226Z (325x325x34)
    FL236Z
    Filtro de recambio para rejilla FL226Z (325x325x34)
    Precio de venta
    19,70 €
    / uni. *
    19,70 €
    / uni. *
  • 3
    FL234Z - Filtro de recambio para rejilla FL224Z (250x250x31)
    FL234Z
    Filtro de recambio para rejilla FL224Z (250x250x31)
    Precio de venta
    13,90 €
    / uni. *
    13,90 €
    / uni. *
  • 4
    FL230Z - Filtro de recambio para rejilla FL220Z (150x150x28)
    FL230Z
    Filtro de recambio para rejilla FL220Z (150x150x28)
    Precio de venta
    12,70 €
    / uni. *
    12,70 €
    / uni. *
  • 5
    FL226Z - Rejilla ventilación para armarios RAL 7035  325x325x34
    FL226Z
    Rejilla ventilación para armarios RAL 7035 325x325x34
    Precio de venta
    131,80 €
    / uni. *
    131,80 €
    / uni. *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U