Techo ventilado IP31, sistema quadro, 900x600mm FN9060R

EAN
3250612770960
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
Precio de venta
649,00 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    600 mm
  • Altura del producto instalado
    138 mm
  • Anchura del producto instalado
    900 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color RAL
    RAL 9010 - Blanco puro
  • Material
    Acero
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    Revestimiento de pintura en polvo
Instalación, montaje
  • Adaptado a uso interno
    No
  • withcableentry
    No
Seguridad
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.