The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Cajas y Arma­rios
    • Arma­rios de distribución hasta 4000 A
    • quadro evo - envol­ventes y acce­so­rios
    • FN9060CEW
    EAN
    3250610013793
    Cantidad
    1 uni.
    • quadro evo - envol­ventes y acce­so­rios

    Placa inferior pasacables abierta,quadro evo,900x600 mm FN9060CEW

    Precio de venta
    153,48 €
    / uni. *
    153,48 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Placa inferior pasacables abierta,quadro evo,900x600 mm

    FN9060CEW

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Altura
      25 mm
    • Anchura
      900 mm
    • Profun­didad
      600 mm
    Equipo
    • Con entrada de cable
      No
    • Con desai­rea­ción
      No
    Mate­riales
    • Mate­rial
      Acero
    • Colour
      Blanco
    Insta­la­ción, montaje
    • Adecuado para uso en exte­riores
      No
    Arquitec­tura
    • Apto para reves­ti­miento de tejado
      No
    • Adecuado para reves­ti­miento de suelo
      No

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    REACH declaration FN9060CEW
    PDF
    Informe RoHS FN9060CEW
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen FN9060CEW | Hager España

      Imagen del producto FN9060CEW

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto FN9060CEW | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto FN9060CEW

      Placa inferior pasacables abierta,quadro evo,900x600 mm

      PDF
    • Manual de instrucciones

      Imagen Manual de instrucciones International 2024-12-04 | Hager España

      Manual de instrucciones International 2024-12-04

      PDF
      3,97 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Armario quadro evo | Hager España

      Folleto Armario quadro evo

      PDF
      2,85 MB
      Imagen Folleto hw+, ACB, quadro evo | Hager España

      Folleto hw+, ACB, quadro evo

      PDF
      4,06 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-04-07 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-04-07

      PDF
      441,44 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-04-07 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-04-07

      PDF
      461,69 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      FL236Z - Filtro de recambio para rejilla FL226Z (325x325x34)
      FL236Z
      Filtro de recambio para rejilla FL226Z (325x325x34)
      Precio de venta
      21,51 €
      / uni. *
      21,51 €
      / uni. *
    • 2
      FL234Z - Filtro de recambio para rejilla FL224Z (250x250x31)
      FL234Z
      Filtro de recambio para rejilla FL224Z (250x250x31)
      Precio de venta
      15,15 €
      / uni. *
      15,15 €
      / uni. *
    • 3
      FL230Z - Filtro de recambio para rejilla FL220Z (150x150x28)
      FL230Z
      Filtro de recambio para rejilla FL220Z (150x150x28)
      Precio de venta
      13,88 €
      / uni. *
      13,88 €
      / uni. *
    • 4
      FL226Z - Rejilla ventilación para armarios RAL 7035  325x325x34
      FL226Z
      Rejilla ventilación para armarios RAL 7035 325x325x34
      Precio de venta
      142,51 €
      / uni. *
      142,51 €
      / uni. *
    • 5
      FL224Z - Rejilla ventilación para armarios RAL 7035  250x250x31
      FL224Z
      Rejilla ventilación para armarios RAL 7035 250x250x31
      Precio de venta
      119,88 €
      / uni. *
      119,88 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U