The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Inicio
  • Catálogo
  • Cajas y Arma­rios
  • Arma­rios de distribución hasta 4000 A
  • quadro evo - envol­ventes y acce­so­rios
  • FN9060AL
  • Cajas y Arma­rios

Placa pasacables de Aluminio,quadro evo,900x600 FN9060AL

EAN
3250610014295
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
179,60 €
/ uni. *
179,60 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión

Placa pasacables de Aluminio,quadro evo,900x600

FN9060AL

  • Accesorios
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Características técnicas

Completa tu sistema

Productos compatibles

  • Productos asociados 1 productos disponibles

Productos asociados

  • FN031EW

    Juego cuadros superior e inferior para armarios quadro evo de 900x600 mm

    1.175,10 €  / uni.*

Características técnicas

Dimen­siones
  • Altura
    2 mm
  • Anchura
    900 mm
  • Profun­didad
    600 mm
Mate­riales
  • Mate­rial
    Aluminio
  • Trata­miento
    Sin trata­miento

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí
Sin halógenos Sí

Certificaciones y documentos

PEP en-GB 2024-11-15
PDF
242,30 kB
Hager REACH declaration FN9060AL
PDF
Hager Informe RoHS FN9060AL
PDF

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen FN9060AL | Hager España

    Imagen del producto FN9060AL

  • Product datasheet

    Imagen Hager Ficha de datos de producto FN9060AL | Hager España

    Hager Ficha de datos de producto FN9060AL

    Placa pasacables de Aluminio,quadro evo,900x600

    PDF
  • Folleto

    Imagen Folleto Armario quadro evo | Hager España

    Folleto Armario quadro evo

    PDF
    2,85 MB
    Imagen Folleto hw+, ACB, quadro evo | Hager España

    Folleto hw+, ACB, quadro evo

    PDF
    4,06 MB
    Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

    Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

    PDF
    10,78 MB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    FZ537 - Manecilla rotativa para quadro evo, recambio
    FZ537
    Manecilla rotativa para quadro evo, recambio
    Precio de venta
    120,80 €
    / uni. *
    120,80 €
    / uni. *
  • 2
    FN887E - Perfil de montaje transv. estructuras arm. quadro4/5/plus, 800 mm profundo
    FN887E
    Perfil de montaje transv. estructuras arm. quadro4/5/plus, 800 mm profundo
    Precio de venta
    47,04 €
    / uni. *
    47,04 €
    / uni. *
  • 3
    FL236Z - Filtro de recambio para rejilla FL226Z (325x325x34)
    FL236Z
    Filtro de recambio para rejilla FL226Z (325x325x34)
    Precio de venta
    19,70 €
    / uni. *
    19,70 €
    / uni. *
  • 4
    FL234Z - Filtro de recambio para rejilla FL224Z (250x250x31)
    FL234Z
    Filtro de recambio para rejilla FL224Z (250x250x31)
    Precio de venta
    13,90 €
    / uni. *
    13,90 €
    / uni. *
  • 5
    FL230Z - Filtro de recambio para rejilla FL220Z (150x150x28)
    FL230Z
    Filtro de recambio para rejilla FL220Z (150x150x28)
    Precio de venta
    12,70 €
    / uni. *
    12,70 €
    / uni. *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U