Kit equip. aparamenta modular para armarios OrionPlus FL216B y FL117A FL993A

EAN
3250610673430
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
Precio de venta
263,47 €
/ uni. *

Características técnicas

Configuración
  • Número de módulos
    72
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    120 mm
  • Altura del producto instalado
    650 mm
  • Anchura del producto instalado
    400 mm
Materiales, acabados, colores
  • Color
    RAL 7035
  • Color
    gris claro
  • Color RAL
    RAL 7035 - Gris luminoso
  • Material
    Acero
Equipo
  • Número de filas de la caja
    4
  • Número de perfiles DIN
    4
  • Accesoriable
    No
  • Número de pasos en altura
    12
Normas
  • Certificados
    CE
  • Directiva europea WEEE
    no afectado
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP30
  • Clase de protección
    Clase I

Documentos

Más descargas

Texto para prescripción

Kit equip. aparamenta modular para armarios OrionPlus FL216B y FL117A
Kit equip. aparamenta modular para Cajas orionplus FL216B y FL117A Fijación mediante guías correderas.

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.