Arm.metálico placa montaje fijada lateralmente 2100x1000x400 autom.Serie FK IP65 FK183
EAN
3250612511075
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
2.427,30 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Accesorios de transporte 1 productos disponibles -
3 productos disponibles -
Inserto para sistema de cierre 4 productos disponibles -
Cerraduras 1 productos disponibles -
Panel lateral/posterior 1 productos disponibles -
Expansionadores de unión 2 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Dimensiones
-
Altura2100 mm
-
Anchura1000 mm
-
Profundidad400 mm
-
Grosor de la pared lateral1,20 mm
Seguridad
-
Índice de protección IPIP65
-
Clase de protecciónClase de aislamiento I
-
Tipo de cerraduraCerradura con llave
-
Resistencia al impacto IKIK10
Equipo
-
Número de aberturas de la placa de brida2
Instalación, montaje
-
Montaje enMontaje en suelo
-
Adecuado para uso en exterioresNo
Materiales
-
ColourGris claro
-
Código RAL7035
-
TratamientoCon revestimiento en polvo
-
MaterialMetal
Cubierta, puerta
-
La puerta/cubierta es transparenteNo
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto FK183
Arm.metálico placa montaje fijada lateralmente 2100x1000x400 autom.Serie FK IP65
PDF -
Folleto
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2019-10-31
PDF707,52 kB
Más descargas