Arm.metálico placa montaje fijada lateralmente1900x1000x500 autom. Serie FK IP65 FK181

EAN
3250612511068
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
Precio de venta
2.299,04 €
/ uni. *

Características técnicas

Compatibilidad
  • suitableforlightningprotection
    No
Dimensiones
  • Profundidad de montaje
    500 mm
  • Profundidad del producto instalado
    500 mm
  • Profundidad interna
    500 mm
  • Altura del producto instalado
    1900 mm
  • Anchura del producto instalado
    1000 mm
  • cabinetsidewallmaterialthickness
    1.2 mm
Puerta, tapa
  • materialthicknesscabinetcover
    1.5 mm
  • hastransparentcoverordoor
    No
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Gris claro
  • Color
    gris claro
  • Color RAL
    RAL 7035 - Gris luminoso
  • Material
    Metal
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    Revestimiento de pintura en polvo
Instalación, montaje
  • Adaptado a uso interno
    No
Equipo
  • cabinetflangeplatesopeningquantity
    2
  • canbeextended
Normas
  • Directiva europea WEEE
    no afectado
Seguridad
  • Índice de protección contra choques mecánicos, IK
    IK10
  • Clase de protección
    Clase I
  • mainfireresistanceexx
    -

Documentos

Más descargas

Texto para prescripción

Arm.metálico placa montaje fijada lateralmente1900x1000x500 autom. Serie FK IP65
Armario metálico placa montaje fijada lateralmente1900x1000x500 automat. Serie FK IP65. Armarios de acero compuestos por: - estructura - puerta opaca - zócalo - placa de montaje - tapa ciega superior

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.