Arm.metálico placa montaje fijada lateralmente 1600x600x300 autom. Serie FK IP65 FK151
EAN
3250612511549
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
1.909,00 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Accesorios de transporte 1 productos disponibles -
2 productos disponibles -
Inserto para sistema de cierre 4 productos disponibles -
Cerraduras 1 productos disponibles -
Expansionadores de unión 2 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Dimensiones
-
Altura1600 mm
-
Anchura600 mm
-
Profundidad300 mm
-
Grosor de la pared lateral1,50 mm
Seguridad
-
Índice de protección IPIP65
-
Clase de protecciónClase de aislamiento II
-
Resistencia al impacto IKIK10
Instalación, montaje
-
Montaje enPedestal
-
Adecuado para uso en exterioresNo
Materiales
-
ColourGris claro
-
Código RAL7035
-
TratamientoLacado
-
MaterialAcero
Cubierta, puerta
-
La puerta/cubierta es transparenteNo
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
Más descargas