The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Cajas y Arma­rios
    • Cajas de distribución hasta 160 A
    • vega D y acce­so­rios
    • FD52PN
    EAN
    3250612513079
    Cantidad
    1 uni.
    • vega D y acce­so­rios

    Puerta opaca para cajas vegaD, FD/FU52xxN FD52PN

    Precio de venta
    216,38 €
    / uni. *
    216,38 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Puerta opaca para cajas vegaD, FD/FU52xxN

    FD52PN

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Cerra­duras 4 productos disponibles
    • Porta-­do­cu­mentos 1 productos disponibles

    Productos compatibles

    • Productos asociados 3 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Cerra­duras
    • Porta-­do­cu­mentos
    • FZ450

      Cerradura con llave triangular de 7 mm. para Vega D y armarios quadro4/5/plus

      72,17 €  / uni.*
    • FZ449

      Cerradura de doble barra de 3 mm. diámetro, para armarios quadro4/5/plus

      78,69 €  / uni.*
    • FD00S4

      Cerradura con llave tipo 405 para cajas vegaD, incluye 2 llaves

      54,11 €  / uni.*
    • FD00S1

      Cerradura con llave de sierra nº 1242E para cajas vega D, incluye 2 llaves

      55,40 €  / uni.*
    • FZ794

      Portaesquemas A4 en plástico (adhesivo) para cajas vega D y arm. Quadro4/5/evo

      8,70 €  / uni.*

    Productos asociados

    • FU52DN

      Caja de distribución empotrable vegaD, 5 filas, 120M, 987x600x150mm sin puerta

      984,06 €  / uni.*
    • FD52DN

      Caja de distribución de superficie vegaD, 5 filas, 120M, 900x550x193mm s/puerta

      751,80 €  / uni.*
    • FD52AN

      Caja componible sup.vegaD p.1 kit de equip+3filas, 72M, 900x550x193mm s/puerta

      733,26 €  / uni.*

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Altura
      850 mm
    • Anchura
      500 mm
    • Profun­didad
      35 mm
    Tapa, puerta
    • La puer­ta/cu­bierta es trans­pa­rente
      Sí
    Mate­riales
    • Código RAL
      9010
    • Colour
      Blanco puro
    • Color del producto
      Blanco puro
    • Mate­rial
      Acero
    • Trata­miento
      Con reves­ti­miento en polvo
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP41
    Equipo
    • Número de llaves
      1

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP en-GB 2026-10-14
    PDF
    10,41 MB
    REACH declaration FD52PN
    PDF
    Informe RoHS FD52PN
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen FD52PN | Hager España

      Imagen del producto FD52PN

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto FD52PN | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto FD52PN

      Puerta opaca para cajas vegaD, FD/FU52xxN

      PDF
    • Folleto

      Imagen Folleto Cajas serie vega D | Hager España

      Folleto Cajas serie vega D

      PDF
      3,07 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Manual

      Imagen Handbook en-GB 2022-10-10 | Hager España

      Handbook en-GB 2022-10-10

      Manual en-GB 2022-10-10

      PDF
      24,05 MB
      Imagen Technical manual for New VegaD enclosures | Hager España

      Technical manual for New VegaD enclosures

      Surface, flush boards and accessories (FR)

      PDF
      11,49 MB
      Imagen Technical manual for New VegaD enclosures | Hager España

      Technical manual for New VegaD enclosures

      Surface, flush boards and accessories (EN)

      PDF
      11,76 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2022-10-11

      PDF
      190,72 kB
    Más descargas

    Recambio

    Ver más

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      FD72TN - Puerta transparente para cajas vegaD, FD/FU72xxN
      FD72TN
      Puerta transparente para cajas vegaD, FD/FU72xxN
      Precio de venta
      518,85 €
      / uni. *
      518,85 €
      / uni. *
    • 2
      FD52TN - Puerta transparente para cajas vegaD, FD/FU52xxN
      FD52TN
      Puerta transparente para cajas vegaD, FD/FU52xxN
      Precio de venta
      431,23 €
      / uni. *
      431,23 €
      / uni. *
    • 3
      FD62PN - Puerta opaca para cajas vegaD, FD/FU62xxN
      FD62PN
      Puerta opaca para cajas vegaD, FD/FU62xxN
      Precio de venta
      235,31 €
      / uni. *
      235,31 €
      / uni. *
    • 4
      FD72PN - Puerta opaca para cajas vegaD, FD/FU72xxN
      FD72PN
      Puerta opaca para cajas vegaD, FD/FU72xxN
      Precio de venta
      259,94 €
      / uni. *
      259,94 €
      / uni. *
    • 5
      FD42TN - Puerta transparente para cajas vegaD, FD/FU42xxN
      FD42TN
      Puerta transparente para cajas vegaD, FD/FU42xxN
      Precio de venta
      394,51 €
      / uni. *
      394,51 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U