The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Apara­menta modular
    • Mando y seña­li­za­ción
    • Minuteros y relés tempo­rizados
    • EZM100
    Relé temporizado multifunción 1 contacto conmutado AC1 de 8A, con un rango de temporización de 5ms a 100h y un rango de tensión de control de 12 a 240V AC/DC. Adecuado para la monitorización y seguridad de instalaciones eléctricas en diverso entornos.
    EAN
    3250615600622
    Cantidad
    1 uni.
    • Minuteros y relés tempo­rizados

    Relé temporizado multifunción 1 contacto conmutado 12 a 240V AC/DC EZM100

    Precio de venta
    302,03 €
    / uni. *
    302,03 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Relé temporizado multifunción 1 contacto conmutado 12 a 240V AC/DC

    EZM100

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 60 Hz
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -25 - 55 °C
    • Tempe­ra­tura de alma­ce­na­mien­to/t­rans­porte
      -25 - 70 °C
    Cone­xión
    • Sección trans­versal de conductor flexible
      0.5 - 2.5 mm²
    • Sección trans­versal de conductor rígido
      0.5 - 2.5 mm²
    • Número de contactos
      1
    • Tipo de contactos
      1 cambio
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      1
    Dimen­siones
    • Altura
      87 mm
    • Anchura
      17,50 mm
    • Profun­didad
      65 mm
    Corriente eléc­trica
    • Corriente asig­nada de empleo en AC1
      8 A
    Equipo
    • Número de contactos NC
      1
    • Número de contactos NA
      1
    • Retardo de aper­tura de contactos
      Sí
    • Retardo de encen­dido
      Sí
    Configura­ción
    • Retardo
      50 ms - 100 h
    Tensión
    • Tensión de mando para 50 Hz
      12 - 240 V
    • Tensión de mando para 60 Hz
      12 - 240 V
    • Tensión de mando Us para DC
      12 - 240 V
    • Tipo de alimen­ta­ción de tensión
      CA/CC

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP International 2022-12-02
    PDF
    337,88 kB
    REACH declaration EZM100
    PDF
    Informe RoHS EZM100
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen EZM100 | Hager España

      Imagen del producto EZM100

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto EZM100 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto EZM100

      Relé temporizado multifunciones

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual de instalación de-AT, de-DE, de-CH, en-AU, en-GB, en-NZ, en-US, fr-BE, fr-FR, fr-CH, it-IT, it-CH 2023-12-06 | Hager España

      Manual de instalación de-AT, de-DE, de-CH, en-AU, en-GB, en-NZ, en-US, fr-BE, fr-FR, fr-CH, it-IT, it-CH 2023-12-06

      PDF
      1015,41 kB
    • Folleto

      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen EU Declaration of Conformity | Hager España

      EU Declaration of Conformity

      Declaración de conformidad en-GB, fr-FR 2024-01-04

      PDF
      315,63 kB
      Imagen UKCA Declaration of Conformity | Hager España

      UKCA Declaration of Conformity

      Declaración de conformidad en-GB, fr-FR 2024-01-04

      PDF
      269,97 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      EZF100 - Relé temporizado retardo desconexión 24 a 240V AC/DC
      EZF100
      Relé temporizado retardo desconexión
      Precio de venta
      208,55 €
      / uni. *
      208,55 €
      / uni. *
    • 2
      EPS450B - Telerruptor minutero 1NA Multitensión 8/12/24/230 VAC conexión rápida
      EPS450B
      Telerruptor minutero 1NA Multitensión 8/12/24/230 VAC conexión rápida
      Precio de venta
      185,85 €
      / uni. *
      185,85 €
      / uni. *
    • 3
      EZL100 - Relé temporizado por impulso 1NA 230V
      EZL100
      Relé temporizado por impulso
      Precio de venta
      215,43 €
      / uni. *
      215,43 €
      / uni. *
    • 4
      EMN001 - Minutero temporizador de escalera de 16A, 230V con efecto retardado 30s - 10m
      EMN001
      Minutero de escalera 16A, 230V
      Precio de venta
      97,88 €
      / uni. *
      97,88 €
      / uni. *
    • 5
      EZD100 - Relé temporizado retardo conexión 24 a 240V AC/DC
      EZD100
      Relé temporizado retardo conexión
      Precio de venta
      208,55 €
      / uni. *
      208,55 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U