The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Apara­menta modular
    • Mando y seña­li­za­ción
    • Minuteros y relés tempo­rizados
    • EZF100
    Relé temporizado con retardo a la desconexión y una tensión de alimentación de 24 a 240V AC/DC 50/60Hz. Admite ajustes de temporización de 50 milisegundos a 100 horas. Cuenta con un selector de 4 posiciones y un potenciómetro para la sincronización. Este relé es óptimo para el control de circuitos eléctricos, ventilación, dispositivos de señalización, y anuncios luminosos, entre otros.
    EAN
    3250615600608
    Cantidad
    1 uni.
    • Minuteros y relés tempo­rizados

    Relé temporizado retardo desconexión 24 a 240V AC/DC EZF100

    Precio de venta
    208,55 €
    / uni. *
    208,55 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Relé temporizado retardo desconexión 24 a 240V AC/DC

    EZF100

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 60 Hz
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -25 - 55 °C
    • Tempe­ra­tura de alma­ce­na­mien­to/t­rans­porte
      -25 - 70 °C
    Cone­xión
    • Sección trans­versal de conductor flexible
      0.5 - 2.5 mm²
    • Sección trans­versal de conductor rígido
      0.5 - 2.5 mm²
    • Número de contactos
      1
    • Tipo de contactos
      1 cambio
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      1
    Dimen­siones
    • Altura
      87 mm
    • Anchura
      17,50 mm
    • Profun­didad
      65 mm
    Corriente eléc­trica
    • Corriente asig­nada de empleo en AC1
      8 A
    Equipo
    • Número de contactos NC
      0
    • Número de contactos NA
      1
    • Retardo de aper­tura de contactos
      Sí
    • Retardo de encen­dido
      No
    Configura­ción
    • Retardo
      50 ms - 100 h
    Tensión
    • Tensión de mando para 50 Hz
      24 - 240 V
    • Tensión de mando para 60 Hz
      24 - 240 V
    • Tensión de mando Us para DC
      24 - 240 V
    • Tipo de alimen­ta­ción de tensión
      CA/CC

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP International 2022-12-02
    PDF
    337,88 kB
    REACH declaration EZF100
    PDF
    Informe RoHS EZF100
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen EZF100 | Hager España

      Imagen del producto EZF100

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto EZF100 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto EZF100

      Relé temporizado retardo desconexión

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual de instalación de-AT, de-DE, de-CH, en-AU, en-GB, en-NZ, en-US, fr-BE, fr-FR, fr-CH, it-IT, it-CH 2023-12-06 | Hager España

      Manual de instalación de-AT, de-DE, de-CH, en-AU, en-GB, en-NZ, en-US, fr-BE, fr-FR, fr-CH, it-IT, it-CH 2023-12-06

      PDF
      677,65 kB
    • Folleto

      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen EU Declaration of Conformity | Hager España

      EU Declaration of Conformity

      Declaración de conformidad en-GB, fr-FR 2024-01-04

      PDF
      315,33 kB
      Imagen UKCA Declaration of Conformity | Hager España

      UKCA Declaration of Conformity

      Declaración de conformidad en-GB 2024-01-04

      PDF
      269,59 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      EZM100 - Relé temporizado multifunción 1 contacto conmutado 12 a 240V AC/DC
      EZM100
      Relé temporizado multifunciones
      Precio de venta
      302,03 €
      / uni. *
      302,03 €
      / uni. *
    • 2
      EPS450B - Telerruptor minutero 1NA Multitensión 8/12/24/230 VAC conexión rápida
      EPS450B
      Telerruptor minutero 1NA Multitensión 8/12/24/230 VAC conexión rápida
      Precio de venta
      185,85 €
      / uni. *
      185,85 €
      / uni. *
    • 3
      EZL100 - Relé temporizado por impulso 1NA 230V
      EZL100
      Relé temporizado por impulso
      Precio de venta
      215,43 €
      / uni. *
      215,43 €
      / uni. *
    • 4
      EMN001 - Minutero temporizador de escalera de 16A, 230V con efecto retardado 30s - 10m
      EMN001
      Minutero de escalera 16A, 230V
      Precio de venta
      97,88 €
      / uni. *
      97,88 €
      / uni. *
    • 5
      EZD100 - Relé temporizado retardo conexión 24 a 240V AC/DC
      EZD100
      Relé temporizado retardo conexión
      Precio de venta
      208,55 €
      / uni. *
      208,55 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U