The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Apara­menta modular
    • Mando y seña­li­za­ción
    • Tele­rrup­tores
    • EPS450B
    EAN
    3250612364268
    Cantidad
    1 uni.
    • Tele­rrup­tores
    • Minuteros y relés tempo­rizados
    • Ver más

    Telerruptor minutero 1NA Multitensión 8/12/24/230 VAC conexión rápida EPS450B

    Precio de venta
    185,85 €
    / uni. *
    185,85 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Telerruptor minutero 1NA Multitensión 8/12/24/230 VAC conexión rápida

    EPS450B

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal IN
      16 A
    • Corriente de reposo
      100 mA
    • Corriente asig­nada de empleo en AC1
      16 A
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      1
    Cone­xión
    • Tipo de contactos
      1NO
    • Sección trans­versal de conductor flexible
      1.5 - 2.5 mm²
    • Sección trans­versal de conductor rígido
      1.5 - 2.5 mm²
    • Número de contactos
      1
    Tensión
    • Tensión circuito de mando en AC
      230 - 230 V
    • Tensión circuito de mando en DC
      0 - 0 V
    • Tensión de mando 2
      10 - 26 V
    • Tensión de mando 1
      230 - 230 V
    • Tensión asig­nada de empleo en alterna
      230 - 230 V
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 60 Hz
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -20 - 60 °C
    • Tempe­ra­tura de alma­ce­na­mien­to/t­rans­porte
      -10 - 50 °C
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de cone­xión
      Quickcon­nect
    Potencia
    • Potencia disipada en IN
      1,20 W
    • Consumo de arranque
      5 VA
    Dimen­siones
    • Altura
      85 mm
    • Anchura
      18 mm
    • Profun­didad
      60 mm
    Ilumi­na­ción
    • Carga máxima de la lámpara fluores­cente
      1000 VA
    • Carga máxima de la lámpara fluores­cente (com­pen­sado en para­lelo)
      300 VA
    Equipo
    • Número de contactos NA
      1
    • Número de contactos NC
      0
    Configura­ción
    • Retardo
      5 Min - 1 h
    Texto
    • Modo conmuta­ción
      Contacto NA
    • Tipo de cone­xión
      Con bornes de cone­xión QuickCon­nect
    • Tipo de montaje
      Para montaje en perfil DIN

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration EPS450B
    PDF
    Informe RoHS EPS450B
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen EPS450B | Hager España

      Imagen del producto EPS450B

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto EPS450B | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto EPS450B

      Telerruptor minutero 1NA Multitensión 8/12/24/230 VAC conexión rápida

      PDF
    • Folleto

      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaration of conformity for Remote switch | Hager España

      Declaration of conformity for Remote switch

      Declaración de conformidad International 2019-10-24

      PDF
      107,23 kB
      Imagen Declaration of conformity for Remote switch 1F 230 V | Hager España

      Declaration of conformity for Remote switch 1F 230 V

      Declaración de conformidad International 2022-03-04

      PDF
      134,78 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      EZM100 - Relé temporizado multifunción 1 contacto conmutado 12 a 240V AC/DC
      EZM100
      Relé temporizado multifunciones
      Precio de venta
      302,03 €
      / uni. *
      302,03 €
      / uni. *
    • 2
      EZF100 - Relé temporizado retardo desconexión 24 a 240V AC/DC
      EZF100
      Relé temporizado retardo desconexión
      Precio de venta
      208,55 €
      / uni. *
      208,55 €
      / uni. *
    • 3
      EZL100 - Relé temporizado por impulso 1NA 230V
      EZL100
      Relé temporizado por impulso
      Precio de venta
      215,43 €
      / uni. *
      215,43 €
      / uni. *
    • 4
      EMN001 - Minutero temporizador de escalera de 16A, 230V con efecto retardado 30s - 10m
      EMN001
      Minutero de escalera 16A, 230V
      Precio de venta
      97,88 €
      / uni. *
      97,88 €
      / uni. *
    • 5
      EZD100 - Relé temporizado retardo conexión 24 a 240V AC/DC
      EZD100
      Relé temporizado retardo conexión
      Precio de venta
      208,55 €
      / uni. *
      208,55 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U