Televariador universal 500W, confort EVN004

EAN
3250617573979
Cantidad
1 uni.
Grupo
43
317,89 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Tipo de mando
    Pulsador
Configuración
  • Número de módulos
    2
Principales características eléctricas
  • Tensión asignada de empleo en alterna
    230 V
  • Frecuencia asignada
    50/60 Hz
Tensión
  • Tensión circuito de mando en c.c.
    24 / 110 V DC
  • Tensión circuito de mando en c.a.
    24 / 230 V AC
  • Tensión de funcionamiento
    230 V~ +10%/-15%
Fusible
  • Fusible
    con protección contra cortocircuitos y protección contra sobrecargas
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    62 mm
  • Altura del producto instalado
    85 mm
  • Altura de la instalación
    0 / 1000 m
  • Anchura del producto instalado
    35 mm
Longitud
  • Dist. máx. de la conex. con pulsadores
    50 mm
Potencia
  • Trafos convencionales, para regulación
    500 VA
  • Potencia de iluminación halógena 230V
    500 W
  • Potencia consumida
    4.5 W
  • Potencia absorbida (en servicio)
    4.5 W
  • Potencia absorbida (standby)
    0.2 W
  • Potencia de iluminación incandescencia
    500 W
  • Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal
    0.2 W
  • Transformadores convencionales
    500 VA
  • Transformadores electrónicos
    500 W
Puerta, tapa
  • _empty_
    Otro
Materiales, acabados, colores
  • Superficie
    mate
Gestión de lámparas fluorescentes
  • Lámparas de bajo consumo regulables
    100 W
  • Potencia de iluminación lampara fluocompatas
    100 W
Gestión de iluminación LED
  • Cantidad de lámparas LED retrofit 230 V regulables
    10
  • Número máximo de lámparas LED/CFL
    10
  • Lámparas LED regulables 230 V
    100 W
  • Potencia LED
    100 W
  • LED
    con pulsador y LED RGB para asimilar la carga conectada
Gestión de lámparas incandescentes
  • Potencia máxima con lámparas de incandescencia
    500 W
  • Lámparas incandescentes y halógenas 230 V
    500 W
Instalación, montaje
  • Tipo de montaje
    con garras
  • Tipo de montaje
    Carril DIN
  • Tipo de montaje
    para montaje en perfil DIN
Conexión
  • Sección de conexión en cable flexible
    1 / 6 mm²
  • Sección de conexión en cable rígido
    1 / 6 mm²
  • Tipo de carga
    Universal
  • Sección de conductor (flexible)
    1.5…6 mm²
  • Sección de conductor (rígido)
    1.5…6 mm²
  • conexión
    Conexión para pulsadores con piloto (máx. 5 mA) o pulsadores standard
Cable
  • Longitud del cable de carga
    50 m
Equipo
  • Luminosidad
    Luminosidad de conexión memorizable
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    No
Condiciones de uso
  • Temperatura de funcionamiento
    -20…50 °C
  • Temperatura de almacenamiento/transporte
    -20…50 °C
Instrucciones
  • Texto de la nota
    Utilizar solamente con lámparas de intensidad regulable!

Texto para prescripción

Televariador universal 500W, confort
Televariador universal hager, 500W , confort. Reconocimiento de la carga automáticamente Compatible CFL y LED hasta 100W LED. 3 modos de aprendizaje de las cargas: automático, avanzado, expert , escenarios, extinción progresiva- puede remplazar un teleruptor, además, con función variación.

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.