The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Apara­menta modular
    • Mando y seña­li­za­ción
    • Varia­dores de inten­sidad lumi­nosa
    • EVN002
    EAN
    3250617573931
    Cantidad
    1 uni.
    • Varia­dores de inten­sidad lumi­nosa

    Televariador universal 500W EVN002

    Precio de venta
    301,77 €
    / uni. *
    301,77 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Televariador universal 500W

    EVN002

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Acce­so­rios mecá­nicos para compo­nentes de baja tensión 1 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Acce­so­rios mecá­nicos para compo­nentes de baja tensión
    • LZ060

      Separador disipador

      7,83 €  / uni.*

    Características técnicas

    Tensión
    • Tensión asig­nada de empleo en alterna
      230 - 230 V
    • Tensión de empleo
      195 - 253 V
    Conec­ti­vidad
    • Con sistema de bus KNX radio
      No
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 60 Hz
    Mate­riales
    • Colour
      Gris
    • Código RAL
      7035
    • Mate­rial
      Plás­tico
    Dimen­siones
    • Altura
      85 mm
    • Anchura
      35 mm
    • Profun­didad
      62 mm
    Arquitec­tura
    • Elemento de contro­l/o­pe­ra­ción
      Pulsador único
    Potencia
    • Consumo de potencia en funcio­na­miento
      4,50 VA
    • Consumo de potencia en espera
      0,20 W
    • Lámpara incan­des­cente y haló­gena de 230 V.
      500 W
    • Lámpara incan­des­cente de potencia
      500 - 500 W
    Ilumi­na­ción
    • Lámpara LED regulable 230 V
      100 - 100 W
    • Potencia de la lámpara LED
      100 W
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -10 - +45 °C
    Cone­xión
    • Sección trans­versal de conductor rígido
      1.5 - 6 mm²
    • Sección trans­versal de conductor flexible
      1.5 - 6 mm²
    • Sección máxima del conductor
      1,5 - 6,0 mm²
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      2
    Texto
    • Prin­cipio de regula­ción
      Detec­ción automá­tica de carga
    • Fusible
      Con protec­ción contra cortocir­cuitos y contra sobre­cargas
    • Tensión
      Otros
    • Tipo de montaje
      Para montaje en perfil DIN
    • Tipo de cone­xión
      Con bornes con torni­llos
    • Unión
      Cone­xión para pulsa­dores sin piloto
    • Funcio­na­miento y control
      No hay interfaz Blue­tooth
    Equipo
    • Entrada de la subes­ta­ción
      No

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - kallysto.line FM compl.: Rotary DIM leading/trailing phase ctrl. 400W White (English)
    PDF
    8,01 MB
    REACH declaration EVN002
    PDF
    Informe RoHS EVN002
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen EVN002 | Hager España

      Imagen del producto EVN002

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto EVN002 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto EVN002

      Televariador universal 500W

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual de instalación en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2011-02-24 | Hager España

      Manual de instalación en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2011-02-24

      PDF
      1,29 MB
      Imagen Manual de instalación es-ES, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2011-02-24 | Hager España

      Manual de instalación es-ES, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2011-02-24

      PDF
      1,23 MB
    • Folleto

      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen EU Declaration of Conformity | Hager España

      EU Declaration of Conformity

      Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22

      PDF
      404,02 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      3
    • 1
      EVN011 - Televariador universal 300W
      EVN011
      Televariador universal 300W
      Precio de venta
      146,59 €
      / uni. *
      146,59 €
      / uni. *
    • 2
      EVN012 - Televariador universal 300W, confort
      EVN012
      Televariador universal 300W, confort
      Precio de venta
      183,18 €
      / uni. *
      183,18 €
      / uni. *
    • 3
      EVN004 - Televariador universal 500W, confort
      EVN004
      Televariador universal 500W, confort
      Precio de venta
      366,35 €
      / uni. *
      366,35 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U