The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Apara­menta de cabe­cera
    • Contac­tores de potencia
    • Contactor 3P
    • EVL021C
    EAN
    3250612236282
    Cantidad
    1 uni.
    • Contactor 3P

    Contactor Ilum. 3P 21A 230/240V 50/60Hz EVL021C

    Precio de venta
    98,86 €
    / uni. *
    98,86 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Contactor Ilum. 3P 21A 230/240V 50/60Hz

    EVL021C

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Equipo adicional para dispo­sitivos montados en carril DIN 6 productos disponibles
    • Acce­so­rios mecá­nicos para compo­nentes de baja tensión 1 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Equipo adicional para dispo­sitivos montados en carril DIN
    • Acce­so­rios mecá­nicos para compo­nentes de baja tensión
    • EVA001

      Contacto Aux. conexión frontal 1NA+1NC para contactor tamaño 1/2

      19,90 €  / uni.*
    • EVA002

      Contacto Aux. conexión frontal 2NA+2NC para contactor tamaño 1/2

      31,22 €  / uni.*
    • EVA005

      Contacto Aux. conexión frontal 1NA+1NC para contactor tamaño 1

      20,83 €  / uni.*
    • EVA006

      Contacto Aux. conexión frontal 4NA para contactor tamaño 1

      32,68 €  / uni.*
    • EVA007

      Contacto Aux. conexión frontal 2NA+2NC para contactor tamaño 1

      31,22 €  / uni.*
    • EVA008

      Contacto Aux. conexión frontal 4NC para contactor tamaño 1

      32,68 €  / uni.*
    • EVA102

      Enclavamiento mecánico para EV018-38, EVN032-045

      17,49 €  / uni.*

    Características técnicas

    Tensión
    • Tensión asig­nada de empleo en alterna
      690 - 690 V
    • Tipo de alimen­ta­ción de tensión
      AC
    • Tipo de alimen­ta­ción de tensión del circuito de control
      AC
    • Tensión asig­nada de aisla­miento Ui
      690 V
    • Tensión circuito de mando en AC
      230 - 230 V
    • Resis­tencia a picos de tensión asig­nada (Uimp)
      8000 V
    Corriente eléc­trica
    • Corriente asig­nada de empleo en AC1
      40 A
    • Corriente asig­nada a 40°C según IEC 60947
      40 A
    • Corriente nominal Ie a 230 V AC5a IEC 60947-4
      18 A
    • Corriente nominal Ie a 230 V AC5b IEC 60947-4
      21 A
    • Corriente nominal es infe­rior a 400 V AC5a IEC 60947-4
      18 A
    • Corriente nominal de empleo Ie a 400 V AC5b IEC 60947-4
      21 A
    • Corriente opera­tiva nomi­nal, Ie, a 3P 400 V AC AC1 según IEC 60947-4
      40 A
    Dimen­siones
    • Altura
      85 mm
    • Anchura
      45 mm
    • Profun­didad
      138 mm
    • Longitud de la tira del circuito prin­cipal
      10 mm
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 60 Hz
    Potencia
    • Potencia disipada en IN
      12,90 W
    • Potencia disipada por contacto
      10,80 W
    • Potencia disipada por bobina
      2,10 W
    Insta­la­ción, montaje
    • Par de apriete nominal del circuito de contacto auxi­liar y de control
      1,20 - 1,20 Nm
    • Par de apriete nominal del circuito prin­cipal
      3,20 - 3,20 Nm
    Resis­tencia
    • Impe­dancia por polo
      0
    Endu­rancia
    • Endu­rancia eléc­trica en número de ciclos
      10000
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de cone­xión
      Borne de tornillo
    Cone­xión
    • Tipo de contactos
      3NO
    • Longitud del tramo de cable de control y cone­xión auxi­liar
      10 mm
    • Sección trans­versal de entrada y salida con torni­llos, para conduc­tores rígidos
      0,75 - 4 mm²
    • Sección trans­versal de entrada y salida con torni­llos, para conduc­tores flexibles
      0,75 - 16 mm²
    Equipo
    • Número de contactos auxi­liares normal­mente abiertos
      0
    • Número de contactos auxi­liares normal­mente cerrados
      0
    • Número de contactos NA
      3
    • Número de contactos NC
      0
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP00
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -25 - 60 °C
    • Grado de polución / IEC 60664/IEC 60947-2
      3
    • Altitud máxima
      2000 m
    • Tempe­ra­tura de alma­ce­na­mien­to/t­rans­porte
      -40 - 80 °C
    Arquitec­tura
    • Tipo de polo
      3P

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Power contactor 4P, 125A on AC-1, 230 VAC (English)
    PDF
    372,49 kB
    REACH declaration EVL021C
    PDF
    Informe RoHS EVL021C
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen EVL021C | Hager España

      Imagen del producto EVL021C

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto EVL021C | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto EVL021C

      Contactor Ilum. 3P 21A 230/240V 50/60Hz

      PDF
    • Manual

      Imagen Manual en-GB 2025-04-10 | Hager España

      Manual en-GB 2025-04-10

      PDF
      4,12 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Control y protección: Contactores industriales y guardamotores | Hager España

      Folleto Control y protección: Contactores industriales y guardamotores

      PDF
      4,85 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-US 2026-07-15 | Hager España

      Declaración de conformidad en-US 2026-07-15

      PDF
      302,72 kB
      Imagen Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications | Hager España

      Declaration of conformity for Contactors - Thermal relays - Auxiliary contacts- Accessories for commercial applications

      Declaración de conformidad International 2021-03-01

      PDF
      60,48 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      EVL027D - Contactor Ilum.3P 27A 24V 50Hz
      EVL027D
      Contactor Ilum.3P 27A 24V 50Hz
      Precio de venta
      108,76 €
      / uni. *
      108,76 €
      / uni. *
    • 2
      EVL014D - Contactor Ilum. 3P 14A 24V 50Hz
      EVL014D
      Contactor Ilum. 3P 14A 24V 50Hz
      Precio de venta
      84,01 €
      / uni. *
      84,01 €
      / uni. *
    • 3
      EVL014C - Contactor Ilum. 3P 14A 230/240V 50/60Hz
      EVL014C
      Contactor Ilum. 3P 14A 230/240V 50/60Hz
      Precio de venta
      84,01 €
      / uni. *
      84,01 €
      / uni. *
    • 4
      EVL027C - Contactor Ilum. 3P 27A 230/240V 50/60Hz
      EVL027C
      Contactor Ilum. 3P 27A 230/240V 50/60Hz
      Precio de venta
      108,76 €
      / uni. *
      108,76 €
      / uni. *
    • 5
      EVL021D - Contactor Ilum. 3P 21A 24V 50Hz
      EVL021D
      Contactor Ilum. 3P 21A 24V 50Hz
      Precio de venta
      98,86 €
      / uni. *
      98,86 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U