Contactor silencioso, D/N, 25A, 4NA, 230V ETC425S
EAN
3250612400263
Cantidad
1 uni.
Grupo
41
Precio de venta
407,08 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
Tipo de mandoDía/noche
-
Número de polos4 P
Configuración
-
Número de módulos2
Principales características eléctricas
-
Tensión asignada de empleo en alterna400 V
-
Frecuencia asignada50 Hz
Tensión
-
Tensión asignada de aislamiento440 V
-
Tensión circuito de mando en c.c.0 V
-
Tensión circuito de mando en c.a.230 V
-
Tensión soportada al impulso asignada4 kV
Corriente eléctrica
-
Corriente asignada nominal25 A
-
Corriente térmica en aire libre25 A
-
Corriente asignada de empleo en AC7 categoría A25 A
-
Corriente asignada de empleo en AC7 categoría B8.5 A
Dimensiones
-
Profundidad del producto instalado64 mm
-
Altura del producto instalado83 mm
-
Anchura del producto instalado35.75 mm
Potencia
-
Consumo a la llamada3.2 VA
-
Consumo de mantenimiento3.2 VA
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal9 W
-
Potencia disipada por contacto1.5 W
-
Potencia disipada por bobina3 W
-
Potencia de empleo 230V en AC7 en categoría A4.6 kW
-
Potencia de empleo 230V en AC7 en categoría B880 W
-
Potencia de empleo a 400 V en AC7 en categoría A13.8 kW
-
Potencia de empleo a 400 V en AC7 en categoría B2.6 kW
Disparo
-
Tiempo de respuesta a la apertura de contactos15 ms
-
Tiempo de respuesta al cierre25 ms
Resistencia
-
Valor óhmico nominal de la bobina14700 Ω
Endurancia
-
Endurancia eléctrica en número de ciclos30000
-
Endurancia mecánica en número de maniobras100000
Gestión de lámparas fluorescentes
-
Potencia Max.con tubos fluorescentes compensados paralelo810 VA
-
- en conmutación Duo1990 VA
-
Carga máxima de lámparas fluorescentes950 VA
Gestión de lámparas incandescentes
-
Potencia máxima con lámparas de incandescencia1900 W
Instalación, montaje
-
Par de apriete1, 2 Nm
Conexión
-
Sección de conexión en cable flexible1 / 6 mm²
-
Sección de conexión en cable rígido1 / 10 mm²
-
Número de contactos4
-
Tipo de contacto4 NA
-
Tipo de conexiónBorne de jaula con tornillo
-
sectionrigidcablecontrol1 / 10 mm²
Equipo
-
AccesoriableSí
Utilizar
-
Mando en local/manualSí
Normas
-
Directiva europea WEEEafectado
Seguridad
-
Índice de protección IPIP2X
-
Clase de protecciónClase II
-
Conformidad con REACHNo
-
Conforme con RoHSSí
-
Sin halógenosNo
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-10…50 °C
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-40…80 °C
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF385 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para ETC425S
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para ETC425S
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Contactor silencioso, D/N, 25A, 4NA, 230V
Contactor silencioso, D/N, Ie según AC-7a:25A, Ie según AC-7b:8,5 A , 4NA, 230V
Contactor silencioso, D/N, Ie según AC-7a:25A, Ie según AC-7b:8,5 A , 4NA, 230V
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !