The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Inicio
  • Catálogo
  • Apara­menta modular
  • Mando y seña­li­za­ción
  • Contac­tores modulares
  • ETC363
  • Apara­menta modular

Contactor D/N 63A 3NA 230V ETC363

EAN
3250612401390
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
385,10 €
/ uni. *
385,10 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión

Contactor D/N 63A 3NA 230V

ETC363

  • Accesorios
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Características técnicas

Completa tu sistema

Accesorios Opcionales

  • Acce­so­rios mecá­nicos para compo­nentes de baja tensión 1 productos disponibles
  • Equipo adicional para dispo­sitivos montados en carril DIN 1 productos disponibles

Completa tu sistema

  • Acce­so­rios mecá­nicos para compo­nentes de baja tensión
  • Equipo adicional para dispo­sitivos montados en carril DIN
  • LZ060

    Separador disipador

    6,80 €  / uni.*
  • ESC080

    Contacto auxiliar 1NA + 1NC

    78,80 €  / uni.*

Características técnicas

Cone­xión
  • Tipo de contactos
    3NO
  • Número de contactos
    3
  • Sección trans­versal de conductor flexible
    1.5 - 16 mm²
  • Sección trans­versal de conductor rígido
    1.5 - 25 mm²
Corriente eléc­trica
  • Corriente nominal asig­nada
    63 A
Capa­cidad
  • Número de módulos
    3
Frecuencia
  • Frecuencia
    50 - 50 Hz
Tensión
  • Resis­tencia a picos de tensión asig­nada (Uimp)
    4000 V
  • Tensión asig­nada de aisla­miento Ui
    440 V
  • Tensión asig­nada de empleo en alterna
    400 - 400 V
  • Tensión circuito de mando en AC
    230 - 230 V
  • Tensión circuito de mando en CC
    0 - 0 V
Condi­ciones de uso
  • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
    -10 - 50 °C
  • Tempe­ra­tura de alma­ce­na­mien­to/t­rans­porte
    -40 - 80 °C
Uso
  • Cate­goría de empleo
    AC-7a/A­C-7b
Endu­rancia
  • Endu­rancia mecá­nica en número de manio­bras
    100000
  • Endu­rancia eléc­trica en número de ciclos
    30000
Potencia
  • Potencia total disipada en condi­ciones de Inten­sidad nominal
    16,50 W
  • Consumo de entrada
    62,50 VA
Dimen­siones
  • Altura
    85 mm
  • Anchura
    54 mm
  • Profun­didad
    64 mm
Equipo
  • Número de contactos NO
    3
  • Número de contactos NC
    0
  • Con inte­rruptor para inte­rruptor manual
    Sí

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí
REACh – libre de SVHC Sí

Certificaciones y documentos

PEP en-GB 2025-07-24
PDF
3,90 MB
REACH declaration ETC363
PDF
Informe RoHS ETC363
PDF

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen ETC363 | Hager España

    Imagen del producto ETC363

  • Product datasheet

    Imagen Hager Ficha de datos de producto ETC363 | Hager España

    Hager Ficha de datos de producto ETC363

    Contactor D/N 63A 3NA 230V

    PDF
  • Folleto

    Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

    Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

    PDF
    10,78 MB
  • Declaración de conformidad

    Imagen Declaration | Hager España

    Declaration

    Declaración de conformidad International 2021-09-23

    PDF
    386,51 kB
    Imagen Declaration | Hager España

    Declaration

    Declaración de conformidad International 2021-05-04

    PDF
    224,65 kB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    EUM100 - Relé de control de tensión y fase 1P+N/3P(N) 1 Contacto conmutado
    EUM100
    Relé de control de tensión y fase 1P+N/3P(N) 1 Contacto conmutado
    Precio de venta
    223,50 €
    / uni. *
    223,50 €
    / uni. *
  • 2
    EUU200 - Relé de control de subtensión + test 1P+N/3P+N 2 Contactos conmutados
    EUU200
    Relé de control de subtensión + test 1P+N/3P+N 2 Contactos conmutados
    Precio de venta
    164,00 €
    / uni. *
    164,00 €
    / uni. *
  • 3
    EUD100 - Relé de control de tensión y fase con retardo 1P+N/3P(N) 1 Contacto conmutado
    EUD100
    Relé de control de tensión y fase con retardo 1P+N/3P(N) 1 Contacto conmutado
    Precio de venta
    196,80 €
    / uni. *
    196,80 €
    / uni. *
  • 4
    EUM200 - Relé de control de tensión y fase 1P+N/3P(N) 2 Contactos conmutados
    EUM200
    Relé de control de tensión y fase 1P+N/3P(N) 2 Contactos conmutados
    Precio de venta
    285,00 €
    / uni. *
    285,00 €
    / uni. *
  • 5
    EUU100 - Relé de control de subtensión 1P+N/3P+N 1 Contacto conmutado
    EUU100
    Relé de control de subtensión 1P+N/3P+N 1 Contacto conmutado
    Precio de venta
    123,00 €
    / uni. *
    123,00 €
    / uni. *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U