The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • ETC226
    EAN
    3250612400775
    Cantidad
    1 uni.

    Contactor D/N 25A 2NC 230V ETC226

    Precio de venta
    182,85 €
    / uni. *
    182,85 €
    / uni. *
    Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Contactor D/N 25A 2NC 230V

    ETC226

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Documentos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Acce­so­rios mecá­nicos para compo­nentes de baja tensión 1 productos disponibles
    • Equipo adicional para dispo­sitivos montados en carril DIN 1 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Acce­so­rios mecá­nicos para compo­nentes de baja tensión
    • Equipo adicional para dispo­sitivos montados en carril DIN
    • LZ060

      Separador disipador

      7,14 €  / uni.*
    • ESC080

      Contacto auxiliar 1NA + 1NC

      82,35 €  / uni.*

    Características técnicas

    Cone­xión
    • Tipo de contactos
      2NC
    • Número de contactos
      2
    • Sección trans­versal de conductor flexible
      1 - 6 mm²
    • Sección trans­versal de conductor rígido
      1 - 10 mm²
    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal asig­nada
      25 A
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      1
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 50 Hz
    Tensión
    • Resis­tencia a picos de tensión asig­nada (Uimp)
      4000 V
    • Tensión asig­nada de aisla­miento Ui
      250 V
    • Tensión asig­nada de empleo en alterna
      230 - 230 V
    • Tensión circuito de mando en AC
      230 - 230 V
    • Tensión circuito de mando en DC
      0 - 0 V
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -10 - 50 °C
    • Tempe­ra­tura de alma­ce­na­mien­to/t­rans­porte
      -40 - 80 °C
    Uso
    • Cate­goría de empleo
      AC-7a/A­C-7b
    Endu­rancia
    • Número de manio­bras mecá­nicas
      100000
    • Endu­rancia eléc­trica en número de ciclos
      30000
    Potencia
    • Potencia total disipada en condi­ciones de Inten­sidad nominal
      3 W
    • Consumo de arranque
      7,40 VA
    Dimen­siones
    • Altura
      83 mm
    • Anchura
      17,85 mm
    • Profun­didad
      64 mm
    Equipo
    • Número de contactos NA
      0
    • Número de contactos NC
      2
    • Con inte­rruptor para inte­rruptor manual
      Sí
    Insta­la­ción, montaje
    • Par de apriete nominal
      1,20 - 1,20 Nm
    Arquitec­tura
    • Número de polos
      2

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen ETC226 | Hager España

      Imagen del producto ETC226

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto ETC226 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto ETC226

      Contactor D/N 25A 2NC 230V

      PDF
    • Folleto

      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2021-09-23

      PDF
      383,45 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2021-05-04

      PDF
      221,42 kB
    Más descargas

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U