Contactor Silen. manu 25A 2NA 24VDC 2mod • ERD625SDC | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Catálogo
  • Apara­menta modular
  • Mando y seña­li­za­ción
  • Contac­tores modulares
  • ERD625SDC

Contactor Silencioso manu 25A 2NA 24VDC

ERD625SDC

  • Apara­menta modular

Contactor Silencioso manu 25A 2NA 24VDC ERD625SDC

EAN
3250612230556
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
138,93 €
/ uni. *
138,93 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Descargar las características técnicas

Características técnicas

Cone­xión
  • Tipo de contactos
    2 NA
  • Sección trans­versal de conductor flexible
    1 - 6 mm²
  • Sección trans­versal de conductor rígido
    1 - 10 mm²
Corriente eléc­trica
  • Corriente nominal asig­nada
    25 A
Capa­cidad
  • Número de módulos
    2
Frecuencia
  • Frecuencia
    50 - 50 Hz
Tensión
  • Resis­tencia a picos de tensión asig­nada (Uimp)
    4000 V
  • Tensión asig­nada de aisla­miento Ui
    440 V
  • Tensión asig­nada de empleo en alterna
    400 - 400 V
  • Tensión circuito de mando en AC
    0 - 0 V
  • Tensión circuito de mando en CC
    24 - 24 V
Condi­ciones de uso
  • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
    -10 - 50 °C
  • Tempe­ra­tura de alma­ce­na­mien­to/t­rans­porte
    -40 - 80 °C
Endu­rancia
  • Endu­rancia mecá­nica en número de manio­bras
    100000
  • Endu­rancia eléc­trica en número de ciclos
    30000
Potencia
  • Potencia total disipada en condi­ciones de Inten­sidad nominal
    5,80 W
  • Consumo de entrada
    2,80 VA
Dimen­siones
  • Altura
    83 mm
  • Anchura
    35,75 mm
  • Profun­didad
    60 mm
Equipo
  • Número de contactos NO
    2
  • Número de contactos NC
    0
  • Con inte­rruptor para inte­rruptor manual
    Sí
Insta­la­ción, montaje
  • Par de apriete nominal
    1,20 - 1,20 Nm

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí

Certificaciones y documentos

REACH declaration ERD625SDC (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration ERD625SDC (english)
PDF
103,59 kB

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen ERD625SDC | Hager España

    Imagen del producto ERD625SDC

  • Declaración de conformidad

    Imagen Declaration | Hager España

    Declaration

    Declaración de conformidad International 2021-09-23

    PDF
    385,80 kB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    ERC125 - Contactor manual 25A 1NA 230V
    ERC125
    Contactor manual 25A 1NA 230V
    Precio de venta
    143,96 €
    / uni. *
    143,96 €
    / uni. *
  • 2
    ERC216 - Relé de mando 16A 2NA 230V
    ERC216
    Relé de mando 16A 2NA 230V
    Precio de venta
    103,88 €
    / uni. *
    103,88 €
    / uni. *
  • 3
    ERC217 - Relé de mando 16A 2NC 230V
    ERC217
    Relé de mando 16A 2NC 230V
    Precio de venta
    116,41 €
    / uni. *
    116,41 €
    / uni. *
  • 4
    ERC218 - Relé de mando 16A 1NA+1NC 230V
    ERC218
    Relé de mando 16A 1NA+1NC 230V
    Precio de venta
    118,76 €
    / uni. *
    118,76 €
    / uni. *
  • 5
    ERC225 - Contactor manual 25A 2NA 230V
    ERC225
    Contactor manual 25A 2NA 230V
    Precio de venta
    162,42 €
    / uni. *
    162,42 €
    / uni. *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U